Válvulas de controle e sistemas de controle GEMÜ

Válvulas de controle e sistemas de controle GEMÜ

Através dos atuadores de válvula e componentes de automação da GEMÜ também é possível implementar controles rígidos.

No caso dos atuadores pneumáticos, os nossos posicionadores e controladores de processo são montados e testados ex works, e fornecidos como sistema completo ou em peças separadas. No caso dos atuadores motorizados, o posicionador é em grande parte integrado completamente. Se requerido, o posicionador / os posicionadores correspondentes também podem ser colocados em funcionamento pelos engenheiros de assistência técnica da GEMÜ no local de utilização. Além disso, também é possível que outros posicionadores possam ser adaptados às nossas válvulas de acionamento pneumático; entre em contato com o seu vendedor ou use os dados de contato do nosso site.

Características de controle

As válvulas globo, em virtude de seu curso longo dispõem das melhores características de controle. Além de selecionar o posicionador adequado, a GEMÜ ainda projeta e fabrica o cone regulador, o obturador tipo gaiola ou o obturador tipo agulha, conforme solicitação do cliente.

Dependendo do campo de aplicação e dos requisitos ao tipo e à precisão, ainda poderão ser usados outros instrumentos, como, válvulas de diafragma, borboletas ou válvulas de esfera.

Seleção da válvula

Na página Seleção da válvula, a GEMÜ coloca várias informações à disposição para facilitar a definição da "melhor" válvula para um comando abrir/fechar ou para controle automático. Se uma válvula globo for escolhida como a melhor opção, a folha especial para válvulas de controle em alemão ou em inglês pode ser preenchida. Estas informações facilitam à elaboração da oferta, do projeto e a fabricação, assim como, a escolha dos componentes adequados. Como forma alternativa, também é possível pedir um sistema de controle (veja abaixo).

Válvulas de controle com princípio de válvula globo GEMÜ

  • Curvas características de controle lineares e modificadas conforme percentagens iguais
  • Segurança funcional conforme IEC 61508 e IEC 61511 (FMEDA), dependendo do tipo de válvula
  • Gaxeta compatível para vácuo até 20 mbar, dependendo do tipo de válvula
  • Versão conforme (EG) nº 1935/2004 (nº K 1935) opcional
  • ATEX sob consulta

O escopo de fornecimento destes produtos é a válvula globo inclusive cone regulador, obturador tipo gaiola ou obturador tipo agulha. Os controladores e o acessório correspondente poderão ser selecionados do amplo sistema modular GEMÜ, e pedido separadamente.

Sistemas de controle com princípio de válvula globo GEMÜ

Além das válvulas de controle em si, a GEMÜ também fornece sistemas completos de controle. O tipo de válvula é sempre precedido de um prefixo PCS. Por exemplo, no caso do PCS 550, trata-se de uma solução de sistema especialmente criado para o tipo de válvula GEMÜ 550. Além da válvula de controle, o sistema de controle inclui o kit de montagem, o controlador adequado e a tubulação de ar comprimido.

  • Curvas características de controle lineares e modificadas conforme percentagens iguais
  • Disponibilidade de três atuadores (plástico, alumínio, aço inox)
  • Opção de controle PI ou PID
  • Comissionamento simples e rápido
  • Segurança funcional conforme IEC 61508 e IEC 61511 (FMEDA), dependendo do tipo de válvula
  • Gaxeta compatível para vácuo até 20 mbar, dependendo do tipo de válvula
  • Versão conforme (EG) nº 1935/2004 (nº K 1935) opcional
  • ATEX sob consulta

Mais informações sobre as válvulas globo motorizadas com posicionador geralmente integrado poderão ser encontradas nos folhetos de dados técnicos da GEMÜ 538, GEMÜ 548, GEMÜ 563 e GEMÜ 566.

Outros tipos de válvulas de controle GEMÜ

As válvulas globo com cursos longos são muito adequadas para funções de controle, no entanto, para certas aplicações, outros tipos de válvula podem ser mais adequados para o processo. Um exemplo seriam os fluidos que contém fibras ou os fluidos abrasivos. Para ambos, uma válvula de diafragma seria uma boa alternativa. Por isso, os atuadores de válvula e os posicionadores GEMÜ também podem ser adaptados a diferentes corpos de válvulas borboleta, de esfera ou de diafragma.

  • Grande variedade de materiais (plástico, metálica, aço inox), dependendo do tipo de válvula, diâmetro nominal e conexão
  • Grande variedade de tipos de conexão, dependendo do tipo de válvula, diâmetro nominal e material
  • Comissionamento simples e rápido
  • Possibilidade de diferentes qualidades de acabamento superficial no corpo, dependendo do tipo de válvula
  • Possibilidade de versões compatíveis para vácuo, dependendo do tipo de válvula

No escopo de fornecimento destes produtos é a válvula. Os controladores e o acessório correspondente poderão ser escolhidos do amplo sistema modular GEMÜ, e pedido separadamente.