- Temperatura do fluido: -10 até 100 °C
- Temperatura de esterilização: máx. 150 °C
- Temperatura ambiente*: 0 até 60 °C
- Pressão de operação*: 0 até 8 bar
- Diâmetros nominais*: DN 4 até 15
- Formas do corpo:
- Tipos de conexões: Bico | Clamp | Rosca
- Normas de conexão:
- Materiais do corpo da válvula: 1.4435 (316L), material de forjamento | 1.4435, material de fundição de revestimento
- Materiais do diafragma: EPDM | PTFE / FKM | PTFE/EPDM
- Conformidades*: 3A | CRN | EAC | FDA | Oxigênio | SIL | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Bico"},{"i":10,"v":"Rosca"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"Pneum\u00e1tico"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":247,"v":"1.4435 (BN2), material de forjamento"},{"i":248,"v":"1.4539 (904L), material de forjamento"},{"i":1239,"v":"1.4408, material de fundi\u00e7\u00e3o de revestimento"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), material de forjamento"},{"i":1245,"v":"1.4435, material de fundi\u00e7\u00e3o de revestimento"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft (especifica\u00e7\u00e3o t\u00e9cnica alem\u00e3 de qualidade do ar)"},{"i":3,"v":"Oxig\u00eanio"},{"i":5,"v":"3A"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"},{"i":49,"v":"FMEDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":8,"v":"8"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":67,"v":"DN 6"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}
- Temperatura do fluido:-10 até 80 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 50 °C
- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais:DN 12 até 20
- Formas do corpo:Corpo de duas vias
- Tipos de conexões:Bico | Flare | Luva colável | Rosca | Rosca externa (macho)
- Normas de conexão:BS | DIN | ISO
- Materiais do corpo da válvula:PP, reforçado | PP-H, natural | PVC-U, cinza | PVDF
- Materiais do diafragma:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Conformidades:EAC | EHEDG | FDA | NSF
{"ANSCHLUSSART":[{"i":1,"v":"Luva col\u00e1vel"},{"i":2,"v":"Bico"},{"i":10,"v":"Rosca"},{"i":12,"v":"Flare"},{"i":15,"v":"Rosca externa (macho)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"Pneum\u00e1tico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, cinza"},{"i":1258,"v":"PP, refor\u00e7ado"},{"i":1263,"v":"PP-H, natural"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":1,"v":"EHEDG"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":46,"v":"NSF"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":49,"v":"DN 12"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Temperatura do fluido:-10 até 80 °C
- Temperatura ambiente:0 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais:DN 10 até 20
- Formas do corpo:Corpo de duas vias
- Tipos de conexões:Bico | Clamp | Rosca
- Normas de conexão:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | JIS
- Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento | 1.4435 (316L), material de forjamento | 1.4435 (BN2), material de forjamento | 1.4435, material de fundição de revestimento | 1.4539 (904L), material de forjamento | CW617N, bronze
- Materiais do diafragma:EPDM | PTFE / FKM | PTFE/EPDM
- Conformidades:Belgaqua | CRN | EAC | FDA | Oxigênio | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Bico"},{"i":10,"v":"Rosca"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"Pneum\u00e1tico"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":247,"v":"1.4435 (BN2), material de forjamento"},{"i":248,"v":"1.4539 (904L), material de forjamento"},{"i":1239,"v":"1.4408, material de fundi\u00e7\u00e3o de revestimento"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), material de forjamento"},{"i":1245,"v":"1.4435, material de fundi\u00e7\u00e3o de revestimento"},{"i":1300,"v":"CW617N, bronze"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft (especifica\u00e7\u00e3o t\u00e9cnica alem\u00e3 de qualidade do ar)"},{"i":3,"v":"Oxig\u00eanio"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}
- Temperatura do fluido: -10 até 100 °C
- Temperatura de esterilização: máx. 150 °C
- Temperatura ambiente*: 0 até 60 °C
- Pressão de operação*: 0 até 10 bar
- Diâmetros nominais*: DN 4 até 20
- Formas do corpo: Configurações soldadas | Corpo de duas vias | Corpo em T | Corpo I | Corpo multi-vias | Corpo para válvulas fundo de tanque
- Tipos de conexões: Bico | Clamp | Rosca
- Normas de conexão: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiais do corpo da válvula: 1.4408, material de fundição de revestimento | 1.4435 (316L), material de aço inox microfundido | 1.4435 (316L), material de forjamento | 1.4435 (BN2), material de forjamento | 1.4539 (904L), material de forjamento
- Materiais do diafragma: EPDM | FKM | PTFE/EPDM
- Conformidades*: BSE/TSE | EAC | FDA | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Regulamento (UE) nº 2023/2006 | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) | USP
{"ANSCHLUSSART":[{"i":14,"v":"Clamp"},{"i":10,"v":"Rosca"},{"i":2,"v":"Bico"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"Manual"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":248,"v":"1.4539 (904L), material de forjamento"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), material de forjamento"},{"i":1239,"v":"1.4408, material de fundi\u00e7\u00e3o de revestimento"},{"i":247,"v":"1.4435 (BN2), material de forjamento"},{"i":262,"v":"1.4435 (316L), material de a\u00e7o inox microfundido"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"},{"i":2,"v":"TA-Luft (especifica\u00e7\u00e3o t\u00e9cnica alem\u00e3 de qualidade do ar)"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":20,"v":"Regulamento (UE) n\u00ba 1935\/2004"},{"i":27,"v":"Regulamento (UE) n\u00ba 2023\/2006"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":19,"v":"Regulamento (UE) n\u00ba 10\/2011"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}
- Temperatura do fluido:0 até 100 °C
- Temperatura ambiente:0 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 10 bar
- Diâmetros nominais:DN 15 até 150
- Formas do corpo:Corpo de duas vias
- Tipos de conexões:Flange | Rosca
- Normas de conexão:ANSI | BS | EN | ISO
- Materiais do corpo da válvula:EN-GJL-250, material de ferro fundido cinzento | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), com revestimento interno em PFA | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), com revestimento interno em PP | EN-GJS-400-18-LT, com revestimento interno em borracha dura | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil | EN-GJS-500-7, material de ferro fundido dúctil com revestimento de PFA | EN-GJS-500-7, material de ferro fundido dúctil com revestimento de PP
- Revestimento interior do corpo:Ebonite | PFA | PP
- Materiais do diafragma:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE / FKM | PTFE/EPDM | PTFE/PVDF/EPDM
- Conformidades:CRN | EAC | FDA | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Rosca"},{"i":13,"v":"Flange"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"Pneum\u00e1tico"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido d\u00factil"},{"i":253,"v":"EN-GJL-250, material de ferro fundido cinzento"},{"i":1251,"v":"EN-GJS-500-7, material de ferro fundido d\u00factil com revestimento de PP"},{"i":1252,"v":"EN-GJS-500-7, material de ferro fundido d\u00factil com revestimento de PFA"},{"i":1253,"v":"EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), com revestimento interno em PP"},{"i":1254,"v":"EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), com revestimento interno em PFA"},{"i":1255,"v":"EN-GJS-400-18-LT, com revestimento interno em borracha dura"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft (especifica\u00e7\u00e3o t\u00e9cnica alem\u00e3 de qualidade do ar)"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Temperatura do fluido: -10 até 100 °C
- Temperatura de esterilização: máx. 150 °C
- Temperatura ambiente*: 0 até 60 °C
- Pressão de operação*: 0 até 6 bar
- Diâmetros nominais*: DN 10 até 20
- Formas do corpo:
- Tipos de conexões: Bico | Clamp | Rosca
- Normas de conexão:
- Materiais do corpo da válvula: 1.4435 (316L), material de forjamento | 1.4435, material de fundição de revestimento
- Materiais do diafragma:
- Conformidades*: 3A | CRN | EAC | FDA | Oxigênio | SIL | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Bico"},{"i":10,"v":"Rosca"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"Pneum\u00e1tico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":247,"v":"1.4435 (BN2), material de forjamento"},{"i":248,"v":"1.4539 (904L), material de forjamento"},{"i":1239,"v":"1.4408, material de fundi\u00e7\u00e3o de revestimento"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), material de forjamento"},{"i":1245,"v":"1.4435, material de fundi\u00e7\u00e3o de revestimento"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft (especifica\u00e7\u00e3o t\u00e9cnica alem\u00e3 de qualidade do ar)"},{"i":5,"v":"3A"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"},{"i":49,"v":"FMEDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":49,"v":"DN 12"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}
- Temperatura do fluido:-10 até 100 °C
- Temperatura de esterilização:máx. 150 °C
- Temperatura ambiente:0 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 10 bar
- Diâmetros nominais:DN 4 até 40
- Formas do corpo:Configurações soldadas | Corpo de duas vias | Corpo em T | Corpo I | Corpo multi-vias | Corpo para válvulas fundo de tanque
- Tipos de conexões:Bico | Clamp | Flange | Rosca
- Normas de conexão:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição com revestimento de PFA | 1.4408, material de fundição de revestimento | 1.4435 (316L), material de forjamento | 1.4435 (BN2), material de forjamento | 1.4435, material de fundição de revestimento | 1.4539 (904L), material de forjamento | CW614N, bronze | CW617N, bronze | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil com revestimento de PFA | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil com revestimento de PP | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil com revestimento interno em borracha dura
- Revestimento interior do corpo:Ebonite | PFA | PP
- Materiais do diafragma:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Tensão de alimentação:24 VDC
- Velocidade de posicionamento:máx. 3 mm/s
- Classe de proteção:IP 65
- Conformidades:Belgaqua | BSE/TSE | EAC | EHEDG | FDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Regulamento (UE) nº 2023/2006 | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) | USP
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Bico"},{"i":10,"v":"Rosca"},{"i":13,"v":"Flange"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Motorizado"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido d\u00factil"},{"i":247,"v":"1.4435 (BN2), material de forjamento"},{"i":248,"v":"1.4539 (904L), material de forjamento"},{"i":254,"v":"CW614N, bronze"},{"i":274,"v":"EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido d\u00factil com revestimento interno em borracha dura"},{"i":275,"v":"EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido d\u00factil com revestimento de PP"},{"i":276,"v":"EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido d\u00factil com revestimento de PFA"},{"i":1238,"v":"1.4408, material de fundi\u00e7\u00e3o com revestimento de PFA"},{"i":1239,"v":"1.4408, material de fundi\u00e7\u00e3o de revestimento"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), material de forjamento"},{"i":1245,"v":"1.4435, material de fundi\u00e7\u00e3o de revestimento"},{"i":1300,"v":"CW617N, bronze"}],"KONFORMITAET":[{"i":1,"v":"EHEDG"},{"i":2,"v":"TA-Luft (especifica\u00e7\u00e3o t\u00e9cnica alem\u00e3 de qualidade do ar)"},{"i":3,"v":"Oxig\u00eanio"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"Regulamento (UE) n\u00ba 10\/2011"},{"i":20,"v":"Regulamento (UE) n\u00ba 1935\/2004"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"Regulamento (UE) n\u00ba 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}
- Temperatura do fluido:-10 até 100 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 10 bar
- Diâmetros nominais:DN 10 até 65
- Formas do corpo:Configurações soldadas | Corpo de duas vias | Corpo em T | Corpo I | Corpo multi-vias | Corpo para válvulas fundo de tanque
- Tipos de conexões:Bico | Clamp | Flange | Rosca
- Normas de conexão:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição com revestimento de PFA | 1.4408, material de fundição de revestimento | 1.4435 (316L), material de forjamento | 1.4435 (BN2), material de forjamento | 1.4435, material de fundição de revestimento | 1.4539 (904L), material de forjamento | CW614N, bronze | CW617N, bronze | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil com revestimento de PFA | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil com revestimento de PP | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil com revestimento interno em borracha dura
- Revestimento interior do corpo:Ebonite | PFA | PP
- Materiais do diafragma:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Tensão de alimentação:24 VDC
- Velocidade de posicionamento:máx. 6 mm/s
- Classe de proteção:IP 65
- Conformidades:Belgaqua | BSE/TSE | EAC | EHEDG | FDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Regulamento (UE) nº 2023/2006 | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) | USP
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Bico"},{"i":10,"v":"Rosca"},{"i":13,"v":"Flange"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Motorizado"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido d\u00factil"},{"i":247,"v":"1.4435 (BN2), material de forjamento"},{"i":248,"v":"1.4539 (904L), material de forjamento"},{"i":254,"v":"CW614N, bronze"},{"i":274,"v":"EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido d\u00factil com revestimento interno em borracha dura"},{"i":275,"v":"EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido d\u00factil com revestimento de PP"},{"i":276,"v":"EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido d\u00factil com revestimento de PFA"},{"i":1238,"v":"1.4408, material de fundi\u00e7\u00e3o com revestimento de PFA"},{"i":1239,"v":"1.4408, material de fundi\u00e7\u00e3o de revestimento"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), material de forjamento"},{"i":1245,"v":"1.4435, material de fundi\u00e7\u00e3o de revestimento"},{"i":1300,"v":"CW617N, bronze"}],"KONFORMITAET":[{"i":1,"v":"EHEDG"},{"i":2,"v":"TA-Luft (especifica\u00e7\u00e3o t\u00e9cnica alem\u00e3 de qualidade do ar)"},{"i":3,"v":"Oxig\u00eanio"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"Regulamento (UE) n\u00ba 10\/2011"},{"i":20,"v":"Regulamento (UE) n\u00ba 1935\/2004"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"Regulamento (UE) n\u00ba 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}
- Temperatura do fluido: -10 até 100 °C
- Temperatura ambiente: 0 até 60 °C
- Pressão de operação: 0 até 10 bar
- Diâmetros nominais: DN 4 até 100
- Formas do corpo: Configurações soldadas | Corpo de passagem reta | Corpo em T | Corpo I | Corpo multi-vias | Corpo para válvulas fundo de tanque
- Tipos de conexões: Bico | Clamp | Flange | Rosca
- Normas de conexão: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Materiais do corpo da válvula: 1.4408, material de fundição de revestimento | 1.4435 (316L), material de forjamento | 1.4435 (BN2), material de forjamento | 1.4435, material de fundição de revestimento | 1.4539 (904L), material de forjamento
- Revestimento interior do corpo: PFA
- Materiais do diafragma: EPDM | PTFE/EPDM
- Conformidades: 3A | BSE/TSE | CRN | EAC | FDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Regulamento (UE) nº 2023/2006 | SIL | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) | USP
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Bico"},{"i":10,"v":"Rosca"},{"i":13,"v":"Flange"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"Pneum\u00e1tico"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":247,"v":"1.4435 (BN2), material de forjamento"},{"i":248,"v":"1.4539 (904L), material de forjamento"},{"i":1238,"v":"1.4408, material de fundi\u00e7\u00e3o com revestimento de PFA"},{"i":1239,"v":"1.4408, material de fundi\u00e7\u00e3o de revestimento"},{"i":1243,"v":"1.4435 (316L), usinado de bloco"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), material de forjamento"},{"i":1245,"v":"1.4435, material de fundi\u00e7\u00e3o de revestimento"}],"KONFORMITAET":[{"i":1,"v":"EHEDG"},{"i":2,"v":"TA-Luft (especifica\u00e7\u00e3o t\u00e9cnica alem\u00e3 de qualidade do ar)"},{"i":3,"v":"Oxig\u00eanio"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":5,"v":"3A"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"Regulamento (UE) n\u00ba 10\/2011"},{"i":20,"v":"Regulamento (UE) n\u00ba 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"Regulamento (UE) n\u00ba 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"},{"i":49,"v":"FMEDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":130,"v":"130"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-30,"v":"-30"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":49,"v":"DN 12"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}
- Temperatura do fluido: -10 até 100 °C
- Temperatura de esterilização: máx. 150 °C
- Temperatura ambiente*: 0 até 60 °C
- Pressão de operação*: 0 até 10 bar
- Diâmetros nominais*: DN 4 até 25
- Formas do corpo: Configurações soldadas | Corpo de duas vias | Corpo em T | Corpo I | Corpo multi-vias | Corpo para válvulas fundo de tanque
- Tipos de conexões: Bico | Clamp | Flange | Rosca
- Normas de conexão: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Materiais do corpo da válvula: 1.4408, material de fundição de revestimento | 1.4435 (316L), material de forjamento | 1.4435 (BN2), material de forjamento | 1.4435, material de fundição de revestimento | 1.4539 (904L), material de forjamento
- Materiais do diafragma: EPDM | PTFE/EPDM
- Conformidades*: BSE/TSE | CRN | EAC | FDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Regulamento (UE) nº 2023/2006 | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) | USP
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Bico"},{"i":10,"v":"Rosca"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"Pneum\u00e1tico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"FELDBUS":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":247,"v":"1.4435 (BN2), material de forjamento"},{"i":248,"v":"1.4539 (904L), material de forjamento"},{"i":1239,"v":"1.4408, material de fundi\u00e7\u00e3o de revestimento"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), material de forjamento"},{"i":1245,"v":"1.4435, material de fundi\u00e7\u00e3o de revestimento"}],"KONFORMITAET":[{"i":1,"v":"EHEDG"},{"i":2,"v":"TA-Luft (especifica\u00e7\u00e3o t\u00e9cnica alem\u00e3 de qualidade do ar)"},{"i":3,"v":"Oxig\u00eanio"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"Regulamento (UE) n\u00ba 10\/2011"},{"i":20,"v":"Regulamento (UE) n\u00ba 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"Regulamento (UE) n\u00ba 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}
- Temperatura do fluido:-20 até 120 °C
- Temperatura de esterilização:máx. 150 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 10 bar
- Diâmetros nominais:DN 10 até 100
- Formas do corpo:Corpo de duas vias | Corpo em T | Corpo para válvulas fundo de tanque
- Tipos de conexões:Bico | Clamp | Flange | Rosca
- Normas de conexão:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
- Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição com revestimento de PFA | 1.4408, material de fundição de revestimento | 1.4435 (316L), material de forjamento | 1.4435 (BN2), material de forjamento | 1.4435, material de fundição de revestimento | 1.4539 (904L), material de forjamento | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), com revestimento interno em PFA | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), com revestimento interno em PP | EN-GJS-400-18-LT, com revestimento interno em borracha dura
- Revestimento interior do corpo:Ebonite | PFA | PP
- Materiais do diafragma:EPDM | FKM | PTFE
- Conformidades:3A | Belgaqua | CRN | EAC | FDA | FMEDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) | USP
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Bico"},{"i":10,"v":"Rosca"},{"i":13,"v":"Flange"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"Pneum\u00e1tico"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":247,"v":"1.4435 (BN2), material de forjamento"},{"i":248,"v":"1.4539 (904L), material de forjamento"},{"i":1238,"v":"1.4408, material de fundi\u00e7\u00e3o com revestimento de PFA"},{"i":1239,"v":"1.4408, material de fundi\u00e7\u00e3o de revestimento"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), material de forjamento"},{"i":1245,"v":"1.4435, material de fundi\u00e7\u00e3o de revestimento"},{"i":1253,"v":"EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), com revestimento interno em PP"},{"i":1254,"v":"EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), com revestimento interno em PFA"},{"i":1255,"v":"EN-GJS-400-18-LT, com revestimento interno em borracha dura"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft (especifica\u00e7\u00e3o t\u00e9cnica alem\u00e3 de qualidade do ar)"},{"i":3,"v":"Oxig\u00eanio"},{"i":5,"v":"3A"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"Regulamento (UE) n\u00ba 10\/2011"},{"i":20,"v":"Regulamento (UE) n\u00ba 1935\/2004"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"},{"i":49,"v":"FMEDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":120,"v":"120"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":49,"v":"DN 12"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"PILOTVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}
- Temperatura do fluido:-10 até 80 °C
- Temperatura ambiente:0 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 10 bar
- Diâmetros nominais:1/2" (DN 15) até 2 1/2" (DN 65)
- Formas do corpo:Corpo de duas vias
- Tipos de conexões:Bico | Clamp | Flange | Rosca
- Normas de conexão:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição com revestimento de PFA | 1.4408, material de fundição de revestimento | 1.4435 (316L), material de forjamento | 1.4435 (BN2), material de forjamento | 1.4435, material de fundição de revestimento | 1.4539 (904L), material de forjamento | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil com revestimento de PFA | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil com revestimento de PP | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil com revestimento interno em borracha dura | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil com revestimento interno em borracha macia | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil com revestimento interno em butil
- Materiais do diafragma:EPDM | FKM | NBR | PTFE / FKM | PTFE/EPDM
- Conformidades:Belgaqua | EAC | FDA | Oxigênio | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Bico"},{"i":10,"v":"Rosca"},{"i":13,"v":"Flange"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"Pneum\u00e1tico"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido d\u00factil"},{"i":247,"v":"1.4435 (BN2), material de forjamento"},{"i":248,"v":"1.4539 (904L), material de forjamento"},{"i":274,"v":"EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido d\u00factil com revestimento interno em borracha dura"},{"i":275,"v":"EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido d\u00factil com revestimento de PP"},{"i":276,"v":"EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido d\u00factil com revestimento de PFA"},{"i":288,"v":"EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido d\u00factil com revestimento interno em butil"},{"i":289,"v":"EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido d\u00factil com revestimento interno em borracha macia"},{"i":1238,"v":"1.4408, material de fundi\u00e7\u00e3o com revestimento de PFA"},{"i":1239,"v":"1.4408, material de fundi\u00e7\u00e3o de revestimento"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), material de forjamento"},{"i":1245,"v":"1.4435, material de fundi\u00e7\u00e3o de revestimento"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft (especifica\u00e7\u00e3o t\u00e9cnica alem\u00e3 de qualidade do ar)"},{"i":3,"v":"Oxig\u00eanio"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"PILOTVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}
- Temperatura do fluido: -10 até 150 °C
- Temperatura ambiente*: 0 até 60 °C
- Pressão de operação*: 0 até 6 bar
- Diâmetros nominais*: DN 4 até 25
- Formas do corpo: Corpo de passagem reta | Corpo em T
- Tipos de conexões: Bico | Flare | Flare SpaceSaver | PrimeLock® | PrimeLock® SpaceSaver | Rosca externa (macho) | Super 300 Type Pillar® SpaceSaver
- Normas de conexão: DIN
- Materiais do corpo da válvula: PFA | PP-H, cinza | PP-H, natural | PVDF
- Revestimento interior do corpo:
- Materiais do diafragma: PTFE/EPDM
- Conformidades*: EAC | FDA | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Bico"},{"i":12,"v":"Flare"},{"i":15,"v":"Rosca externa (macho)"},{"i":17,"v":"Flare SpaceSaver"},{"i":26,"v":"PrimeLock\u00ae"},{"i":28,"v":"Super 300 Type Pillar\u00ae SpaceSaver"},{"i":29,"v":"PrimeLock\u00ae SpaceSaver"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"Pneum\u00e1tico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":259,"v":"PP-H, cinza"},{"i":1263,"v":"PP-H, natural"},{"i":1288,"v":"PFA"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft (especifica\u00e7\u00e3o t\u00e9cnica alem\u00e3 de qualidade do ar)"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Temperatura do fluido:-10 até 80 °C
- Temperatura ambiente:0 até 50 °C
- Pressão de operação:0 até 8 bar
- Diâmetros nominais:DN 12 até 50
- Formas do corpo:Corpo de duas vias
- Tipos de conexões:Bico | Flange | Flare | Luva colável | Rosca | Rosca externa (macho)
- Normas de conexão:BS | DIN | ISO | JIS
- Materiais do corpo da válvula:ABS | Camada interna em PP-H, cinza / camada externa em PP, reforçada | Camada interna em PVDF / camada externa em PP, reforçada | Camada interna em PVDF/camada externa em PP reforçado | PP, reforçado | PP-H, natural | PVC-U, cinza | PVDF
- Materiais do diafragma:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Tensão de alimentação:24 VDC
- Velocidade de posicionamento:máx. 3 mm/s
- Classe de proteção:IP 65
- Conformidades:EAC | FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":1,"v":"Luva col\u00e1vel"},{"i":2,"v":"Bico"},{"i":10,"v":"Rosca"},{"i":12,"v":"Flare"},{"i":13,"v":"Flange"},{"i":15,"v":"Rosca externa (macho)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Motorizado"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, cinza"},{"i":257,"v":"Camada interna em PVDF\/camada externa em PP refor\u00e7ado"},{"i":1258,"v":"PP, refor\u00e7ado"},{"i":1263,"v":"PP-H, natural"},{"i":1282,"v":"Camada interna em PVDF \/ camada externa em PP, refor\u00e7ada"},{"i":258,"v":"Camada interna em PP-H, cinza \/ camada externa em PP, refor\u00e7ada"},{"i":1291,"v":"PVDF"},{"i":1293,"v":"ABS"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":8,"v":"8"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}
- Temperatura do fluido:-10 até 80 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 50 °C
- Pressão de operação:0 até 10 bar
- Diâmetros nominais:DN 12 até 65
- Formas do corpo:Corpo de duas vias
- Tipos de conexões:Bico | Flange | Flare | Luva colável | Rosca | Rosca externa (macho)
- Normas de conexão:ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiais do corpo da válvula:ABS | Camada interna em PP-H, cinza / camada externa em PP, reforçada | Camada interna em PVDF/camada externa em PP reforçado | PP, reforçado | PP-H, natural | PVC-U | PVDF
- Materiais do diafragma:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Tensão de alimentação:24 VDC
- Velocidade de posicionamento:máx. 6 mm/s
- Classe de proteção:IP 65
- Conformidades:EAC | FDA | NSF
{"ANSCHLUSSART":[{"i":1,"v":"Luva col\u00e1vel"},{"i":2,"v":"Bico"},{"i":10,"v":"Rosca"},{"i":12,"v":"Flare"},{"i":13,"v":"Flange"},{"i":15,"v":"Rosca externa (macho)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Motorizado"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":257,"v":"Camada interna em PVDF\/camada externa em PP refor\u00e7ado"},{"i":258,"v":"Camada interna em PP-H, cinza \/ camada externa em PP, refor\u00e7ada"},{"i":1258,"v":"PP, refor\u00e7ado"},{"i":1263,"v":"PP-H, natural"},{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1291,"v":"PVDF"},{"i":1293,"v":"ABS"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":46,"v":"NSF"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}
- Temperatura do fluido:-10 até 80 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 50 °C
- Pressão de operação:0 até 10 bar
- Diâmetros nominais:DN 15 até 100
- Formas do corpo:Corpo de duas vias
- Tipos de conexões:Bico | Flange | Rosca externa (macho)
- Normas de conexão:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiais do corpo da válvula:ABS | Camada interna em PP-H, cinza / camada externa em PP, reforçada | Camada interna em PVDF/camada externa em PP reforçado | PP, reforçado | PVC-U, cinza | PVDF
- Materiais do diafragma:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Conformidades:EAC | FDA | NSF
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Bico"},{"i":13,"v":"Flange"},{"i":15,"v":"Rosca externa (macho)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"Pneum\u00e1tico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, cinza"},{"i":257,"v":"Camada interna em PVDF\/camada externa em PP refor\u00e7ado"},{"i":258,"v":"Camada interna em PP-H, cinza \/ camada externa em PP, refor\u00e7ada"},{"i":1258,"v":"PP, refor\u00e7ado"},{"i":1291,"v":"PVDF"},{"i":1293,"v":"ABS"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":46,"v":"NSF"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}