Válvulas de descarga e fundo de tanque GEMÜ

Com drenagem otimizada e mínima área morta

Válvulas de descarga e fundo de tanque GEMÜ

As válvulas fundo de tanque são frequentemente soldadas nos locais mais baixos do tanque, como válvulas de descarga. Deste modo possibilitam drenagem, limpeza e esterilização otimizadas do tanque. Além disso, as válvulas também podem ser instaladas ou soldadas na tampa ou na parede do tanque.

 

Deadleg mínimo

A vedação exclusiva do corpo da válvula GEMÜ está rente à parede do tanque, de modo que o espaço morto dentro do tanque em si é o mínimo possível. A geometria foi projetada com contornos especiais de modo que possibilitem esvaziamento, limpeza e esterilização otimizadas. 

Especificações do cliente

Para assegurar que as válvulas de descarga ou de fundo de tanque preencham totalmente os requerimentos de aplicações estéreis, a GEMÜ também oferece projetos customizados além de sua linha standard. Use a nossa Folha de especificações P600B, para descrever as suas necessidades em relação à válvula fundo de tanque, e então, entre em contato com o nosso representante.

Benefícios para o cliente

    • Construção compacta
    • Produção de uma peça - drenagem otimizada e deadleg mínimo
    • Contorno da superfície interna polido mecanicamente e/ou eletropolido até Ra 0,25 µm
    • Aptas para processos de CIP/SIP e esterilizáveis

    Dados técnicos

      • DN 4 - 100 (tamanho do diafragma GEMÜ 8 - 100)
      • Material do corpo da válvula padrão 1.4435 (316L), demais sob consulta.
      • Solda de topo, clamps, uniões roscadas e demais conexões disponíveis.
      • Disponíveis com atuadores manuais, pneumáticos e motorizados.

       

      A válvula fundo de tanque GEMÜ P600B de aço inox consiste em uma ou várias sedes de válvulas de diafragma. Como atuador, é possível selecionar entre as versões manual, pneumática e motorizada. A vedação da válvula na sede do corpo ocorre por meio de um diafragma.

      Mais sobre a série