As ferramentas de serviços GEMÜ CFSTF servem para a montagem de porcas de união tipo Flare GEMÜ CF de PFA, PVDF e reforçadas com fibra de carbono PFA. Na combinação com um torquímetro, pode-se obter torques muito precisos.
- Alta confiabilidade, mesmo com aplicações com alta vibração
- Operação simples
- Diversas configurações e tipos de conexão
- Tamanhos de ¼“ até 2“
- Adequado para fluidos de alta pureza
- Também pode ser fornecida para uma conexão de pouco espaço na "versão Space Saver"
- Material do corpo da conexão: PFA
- Material da porca união:
- Pressão de operação: até bar
- Tipos de conexões:
- Diâmetros nominais: DN “ até “
- Temperatura do fluido: máx.
- Conformidades: