A rosca externa (macho) GEMÜ 1035 é aplicável em válvulas e medidores de vazão de plástico GEMÜ e disponível em diversos materiais (PVC-U, PP, PVDF) e diâmetros nominais (DN 10 até 100).
- Material robusto, altamente resistente a pancadas para operação segura
- Fisiologicamente inofensivo
- Economia de tempo devido a montagem e desmontagem simples e rápida das válvulas e dos medidores de vazão no sistema de tubulação
- Construção compacta
- Temperatura do fluido:-10 até 80 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 50 °C
- Pressão de operação:0 até 10 bar
- Diâmetros nominais:DN 10 até 100
- Tipos de conexões:Rosca externa (macho)
- Materiais do corpo da válvula:PP-H, natural | PVC-U | PVDF
- Materiais do diafragma:EPDM | FKM