GEMÜ ADA é um atuador rotativo pneumático de dupla ação. Este atuador funciona pelo princípio de pistão duplo de pinhão e cremalheira e é adequado para a montagem em válvulas borboleta e válvulas de esfera.
- Versão ATEX disponível como opção
- Tecnologia de atuador comprovada
- Regulagem simples das posições finais
- Instalação simples
- Aplicação flexível e versátil
- Disponível com limitador de curso (opcional)
- Versão robusta
- Certificação SIL 3
- Diversos acessórios
- Torques : 10 até 6400 Nm
- Temperatura ambiente: -30 até 100 °C
- Conexão : Flange
- Pressão de acionamento: 6 até 8 bar
- Modo de ação: Dupla ação
- Conformidades: Segurança funcional