Os corpos das conexões são de PFA, a porca união de PFA, PVDF ou CPFA. Todas as peças foram produzidas em condições de sala limpa sendo de alta resistência química. Além disso, a construção apresenta um deadleg nitidamente reduzido.
- Alta confiabilidade, mesmo com aplicações com alta vibração
- Operação simples
- Diversas configurações e tipos de conexão
- Tamanhos de ¼“ até 2“
- Adequado para fluidos de alta pureza
- Também pode ser fornecida para uma conexão de pouco espaço na "versão Space Saver"
- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1 1/4''
- Tipos de conexões:Flare | Solda de topo
- Materiais :PFA