GEMÜ FlareStar Nexus Connect

Conexões de PFA

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

Mais de 100 conexões diferentes são produzidas em condições de sala limpa de acordo com a norma DIN 16901-140. Nisso, os corpos das conexões são de PFA, as porcas união de PFA, PVDF ou CPFA. Além disso, temos disponíveis todas as conexões do mercado.

  • Aplicações livres de vazamentos para fluidos de alta pureza com mínimo deadleg
  • Alta confiabilidade, mesmo com aplicações com alta vibração
  • Operação simples
  • Também pode ser fornecida para uma conexão de pouco espaço na "versão Space Saver"
  • Mais de 1000 modelos diferentes para conexões convencionais
  • Pressão de operação:0 até 8,28 bar
  • Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1''
  • Tipos de conexões:| | Solda de topo
  • Materiais :PFA