TubeStar é uma série de produtos de tubulações de PFA padrão e de ultra pureza.A sua utilização é principalmente nas aplicações com fluidos de alta pureza, assim como, demais produtos químicos.
Áreas de aplicação e setores industriais
A pureza dos fluidos de processo é cada vez mais decisiva em relação a qualidade e quantidade dos produtos no caso de muitas áreas de alta tecnologia. A gama reúne tanto as áreas da ótica, aviação e aeroespaço, assim como, a tecnologia biológica e genética, até mesmo a microeletrônica ou a produção de semicondutores. Numerosos construtores de instalações e clientes finais escolhem válvulas, conexões e tubulações da GEMÜ no equipamento de seus aparelhos e instalações de produção, tanto para regulação e controle do fluído, assim como, para os processos de limpeza, pintura externa ou de corrosão. Nisso, as soluções de sistemas e os componentes de alta pureza convencem com sua alta resistência e indiscutível pureza.
Tubulação de PFA
O programa de tubulações PFA da GEMÜ compreende rolos de tubulações e tubulações em varas. Estas poderão ser fornecidas tanto na versão alta pureza com o material Teflon® PFA 450 HP (DuPont). assim como, na versão padrão. Esta, dependendo da disponibilidade, utiliza - PFA M620, Dyneon 6502T ou Daikin MP-230. As tubulações poderão ser adquiridas nos comprimentos normais em forma de rolos (10 m, 20 m, 50 m, 100 m), assim como, em varas de 6 m. Poderão ser pedidos os seguintes tamanhos: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4". Demais tamanhos e comprimentos poderão ser pedidos como versão especial a partir de um comprimento total de 110 m.
Vantagens:
- Versão alta pureza conforme SEMI F57, além disso, a certificação FDA para aplicações com produtos alimentícios
- Ótima resistência a pressão e boa resistência a flexibilidade
- Adequadas para temperaturas até 170 °C.
- Valores de testes de extração dinâmicos encontram-se nitidamente abaixo da norma SEMI F57 (versão HighPurity)
- Características químicas e físicas extraordinárias- Versão alta pureza (High Purity), Teflon® PFA 450 HP (Chemours)
- Muito boa resistência à pressão
- Boa resistência de flexão
- Alta transparência
- Temperatura do fluido: -70 até 250 °C
- Pressão de operação: 2 até 20 bar
- Tamanhos da tubulação : 1/4" até 1¼"
- Material: PFA