Os diafragmas GEMÜ códigos 3A / 13 são diafragmas EPDM de uma peça só, reticulados peroxidicamente, e que foram desenvolvidos para a utilização em aplicações farmacêuticas e biológicas, assim como, para a indústria alimentícia e de bebidas. O diafragma EPDM GEMÜ código 3A / 13 é adequado para o uso em fluidos abrasivos. O diafragma é combinado especialmente para a GEMÜ.
- Não reforçado com tecido
- Longa duração comprovada
- Grande satisfação do cliente
- Instalação simples com pino de borracha vulcanizada (GEMÜ código 3A para tamanho do diafragma 8)
- Montagem simples e definida devido ao pino roscado vulcanizado com batente de rosca integrado (GEMÜ código 13 para tamanho do diafragma 10 até 100)
- Temperatura do fluido:-10 até 100 °C
- Temperatura de esterilização:max. 150
- Material do diafragma:EPDM
- Tamanhos do diafragma:10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
- Conformidades:BSE/TSE | FDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Resistente ao ozônio | USP
Vídeo do produto
Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]
10:43 min
2760 Visualizações
Online desde 16.09.2015