O diafragma NBR GEMÜcódigo 2 foi desenvolvido para a utilização nas aplicações industriais, por exemplo, na indústria química e sistemas ambientais, ou na indústria de processamentos. O diafragma foi feito de borracha nitrílica.
- Boa resistência a óleos minerais, graxas e gasolina
- Montagem simples e definida devido ao pino roscado vulcanizado com batente de rosca incorporado
- Temperatura do fluido:-10 até 100 °C
- Material do diafragma:NBR
- Tamanhos do diafragma:10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
- Vácuo:até 70 mbar (absolutos)
- Temperatura do fluido:até °F
- Material do diafragma:NBR
- Tamanhos do diafragma:10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
- Temperatura do fluido:até °F
- Temperatura de esterilização:
- Material do diafragma:NBR
- Tamanhos do diafragma:10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
Vídeo do produto
Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]
10:43 min
2806 Visualizações
Online desde 16.09.2015