O diafragma GEMÜ código 29 é um diafragma EPDM de uma peça só, peroxidicamente reticulado, desenvolvido para a utilização nas aplicações industriais. Este diafragma apresenta uma forma de assentamento reduzida e menores desgastes, no que possibilita maiores ciclos de acionamento e consequentemente, uma vida útil mais longa. O diafragma EPDM GEMÜ código 29 é adequado para o uso em fluidos abrasivos. O diafragma é combinado especialmente para a GEMÜ e produzido dentro do Grupo GEMÜ.
- Reforçado com tecido
- Menos desgastes e forma de assentamento otimizada
- Elevadas capacidades de desempenho graças ao posicionamento melhorado do reforço de tecido
- Comportamento de adesão muito reduzido (sem acumulações na sede da válvula) dos diafragmas graças à uma nova combinação de material
- Período de aplicação muito elevado graças às boas propriedades do material
- Montagem simples e definida devido ao pino roscado vulcanizado com batente de rosca incorporado
- Temperatura do fluido: -10 até 100 °C
- Temperatura de esterilização*: não esterilizável
- Material do diafragma: EPDM
- Tamanhos do diafragma : 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200
- Vácuo: até 70 mbar (absolutos)
*dependendo da configuração e/ou dos parâmetros de operação