GEMÜ Code 3A

Diafragma EPDM

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

Os diafragmas GEMÜ códigos 3A / 13 são diafragmas EPDM de uma peça só, reticulados peroxidicamente, e que foram desenvolvidos para a utilização em aplicações farmacêuticas e biológicas, assim como, para a indústria alimentícia e de bebidas. O diafragma EPDM GEMÜ código 3A / 13 é adequado para o uso em fluidos abrasivos. O diafragma é combinado especialmente para a GEMÜ.

  • Não reforçado com tecido
  • Longa duração comprovada
  • Grande satisfação do cliente
  • Instalação simples com pino de borracha vulcanizada (GEMÜ código 3A para tamanho do diafragma 8)
  • Montagem simples e definida devido ao pino roscado vulcanizado com batente de rosca integrado (GEMÜ código 13 para tamanho do diafragma 10 até 100)
  • Temperatura do fluido:-10 até 100 °C
  • Temperatura de esterilização:max. 150
  • Material do diafragma:EPDM
  • Tamanhos do diafragma:8
  • Conformidades:BSE/TSE | FDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Resistente ao ozônio | USP

Vídeo do produto

Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]

10:43 min
2760 Visualizações
Online desde 16.09.2015