GEMÜ Code 5M

Diafragma PTFE / EPDM

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

O diafragma GEMÜ código 5M é bipartida, e consiste de uma placa de PTFE e um encosto de EPDM peroxidicamente reticulado. Para fluidos muito difundidos também pode ser fornecido um encosto de FKM (GEMÜ código 5F). No caso do PTFE utilizado, trata-se de um PTFE modificado quimicamente de segunda geração, o chamado PTFE TFMTM. Este material oferece máxima resistência química e sob condições de vapor, ainda apresenta muito menos desgaste. E para tornar a otimizar todo este sistema, tanto a placa de PTFE como também o encosto do diafragma, foram combinados e produzidos para a GEMÜ no próprio Grupo GEMÜ.

  • Com encosto de EPDM reforçado com tecido
  • Ótima vedação de longa duração e adequado para vácuo graças à geometria melhorada
  • Período de aplicação muito elevado
  • Drenos no encosto de EPDM
  • Identificação bem visível
  • Montagem simples e definida devido ao pino roscado sinterizado com batente de rosca integrado (tamanho do diafragma MG 10 até MG 100)
  • Temperatura do fluido:-10 até 100 °C
  • Temperatura de esterilização:máx. 150 °C
  • Materiais do diafragma:PTFE/EPDM
  • Tamanhos do diafragma:10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
  • Conformidades:BSE/TSE | EHEDG | FDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Resistente ao ozônio | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) | USP

Vídeo do produto

Diaphragm replacement GEMÜ Code 5M at the GEMÜ 650 BioStar diaphragm valve

06:50 min
1250 Visualizações
Online desde 05.10.2023
Demais vídeos