A válvula borboleta GEMÜ 410 possui um atuador plástico de pistão de baixa manutenção, resistente à corrosão e um acionamento pneumático. As seguintes funções de acionamento são disponíveis: "Normal fechada (ar para abrir)" e "Normal aberta (ar para fechar)". O corpo da válvula pode ser fornecido na versão plástica.
- Baixo peso
- Corpo de plástico resistente a corrosões
- Instalação simples através de porcas união
- Atuador de pistão de pouco espaço de plástico
- Temperatura do fluido:0 até 60 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais:DN 15 até 50
- Tipos de conexões:Rosca externa (macho)
- Normas de conexão:BS | DIN
- Materiais do corpo:PVC-U, cinza
- Materiais da sede:EPDM | FKM
- Materiais do disco:PVDF
- Conformidades:EAC
Acessórios adequados
Vídeo do produto
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
106 Visualizações
Online desde 03.11.2021