A válvula borboleta de vedação macia GEMÜ 415 de aço inox ou bronze é operada via um atuador de pistão pneumático que ocupa pouco espaço. As seguintes funções de acionamento são disponíveis: "Normal fechada (ar para abrir)", "Normal aberta (ar para fechar)" e "Dupla ação". Como forma alternativa, ainda pode ser instalado um atuador Rack’n’Pinion econômico. Graças aos cantos arredondados e polidos do disco, a válvula borboleta é otimizada para frequentes ciclos de acionamento. O acabamento da válvula borboleta ainda pode ser enobrecido.
- Aplicável em aplicações de vácuo e temperaturas baixas
- Válvula borboleta de alto performance de aço inox ou bronze
- Disponível em diâmetros nominais menores
- Corpo compacto e estável
- Atuador de pistão resistente à corrosão e que ocupa pouco espaço de plástico ou metal
- Temperatura do fluido:-20 até 120 °C
- Temperatura ambiente:0 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 10 bar
- Diâmetros nominais:DN 15 até 50
- Tipos de conexões:Bico | Clamp | Rosca
- Normas de conexão:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- Materiais do corpo:1.4408, material de fundição de revestimento | CW614N, bronze | CW617N, bronze
- Materiais da sede:EPDM | FKM | Silicone
- Materiais do disco:1.4408, material de aço inox microfundido | CW614N, bronze | CW617N, bronze
- Conformidades:ATEX | EAC | FDA
Acessórios adequados
Vídeo do produto
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
109 Visualizações
Online desde 03.11.2021