A válvula borboleta GEMÜ 417 possui uma alavanca de plástico ergonômica, resistente à corrosão. A alavanca ainda pode ser equipada com um dispositivo de travamento incorporado, a fim de protegê-la contra operações acidentais.
- Baixo peso
- Corpo de plástico resistente a corrosões
- Instalação simples através de porcas união
- Pega ergonômica com sistema anti-giro e trava
- Temperatura do fluido:0 até 60 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais:DN 15 até 50
- Tipos de conexões:Rosca externa (macho)
- Normas de conexão:BS | DIN
- Materiais do corpo:PVC-U, cinza
- Materiais da sede:EPDM | FKM
- Materiais do disco:PVDF
- Conformidades:EAC
Acessórios adequados
Vídeo do produto
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
103 Visualizações
Online desde 03.11.2021
![Vacuum Evaporator for Waste Water and Solvents Vacuum Evaporator for Waste Water and Solvents](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/42/2000_08_vakuumverdampfer_de.jpg)