GEMÜ 480 Victoria

Válvula borboleta com eixo livre

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

A válvula borboleta de vedação macia GEMÜ 480 Victoria dispõe de uma conexão do eixo livre com top flange conforme EN ISO 5211. A válvula borboleta é disponível nos diâmetros nominais DN 25 até 600 e nos desenhos de instalação normais: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Categoria A (DIN 3202 K1) nas versões de corpo wafer, lug e flangeado.

  • Torques baixos graças ao contorno do disco especial
  • Vedação melhorada
  • Aplicações variadas usando uma gama de materiais
  • Pintura externa do corpo robusta comparável à ISO 12944-6 C5
  • Espessura da camada mín. 250 µm
  • Não goteja nem forma bolhas. Estanqueidade conforme EN 12266-1/P12, taxa de vazamento A
  • Temperatura do fluido:-10 até 150 °C
  • Temperatura ambiente:-10 até 70 °C
  • Pressão de operação:0 até 16 bar
  • Diâmetros nominais:DN 25 até 600
  • Formas do corpo:Flangeado | Lug | Wafer
  • Normas de conexão:AS | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Materiais do corpo da válvula:EN-GJS-400-15, material de ferro fundido dúctil
  • Revestimento do corpo:Epóxi
  • Materiais da sede:EPDM | FKM | NBR | SBR, resistente a abrasão
  • Materiais do disco:1.4408, material de aço inox microfundido | 1.4408, material de aço inox microfundido polido | EN-GJS-400-15, material de ferro fundido dúctil
  • Revestimento do disco:EPDM | Epóxi | Halar® | Rilsan®
  • Conformidades:ACS | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW água potável | DVGW gás | EAC | FDA | WRAS

Vídeo do produto

Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator

03:32 min
106 Visualizações
Online desde 03.11.2021
Sea Water Desalination by Reverse Osmosis (RO)

Aplicações do produto

Desmineralização de água do mar através da osmose reversa (RO)

​Há alguns anos, a cidade de Singapura tomou o tratamento e a distribuição de água portável nas próprias mãos. O primeiro grande sistema de desmineralização de água do mar "TUAS Desalination" foi planejado e construído pela empresa Hyflux Ltd. Este sistema funciona pelo princípio da osmose reversa e produz mais de 136.000 m³ de água potável por dia. Esta quantidade é suficiente para encher aprox. 55 piscinas olímpicas.

Novidades sobre o produto

08.10.2018

Start para a válvula borboleta GEMÜ 480 Victoria

O novo certificado DNV-GL...