A válvula borboleta de vedação macia GEMÜ C487 é de acionamento manual. A válvula possui uma caixa de engrenagens de metal. Esta válvula borboleta é disponível nos diâmetros nominais DN 700 - 1600 e em diversas versões de corpos Wafer, Lug e flangeados.
- Instalação simples
- Torques baixos
- Construção modular
- Design de vedação avançado - até para diâmetros maiores
- Temperatura do fluido: -10 até 70 °C
- Temperatura ambiente: -20 até 95 °C
- Pressão de operação*: 3 até 16 bar
- Diâmetros nominais*: DN 700 até 1600
- Desenhos de instalação: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Categoria A (DIN 3202 K1)
- Formas do corpo: Flangeado | Lug | Wafer
- Tipos de conexões: Flange
- Normas de conexão:
- Materiais do corpo: EN-GJS-400-15
- Materiais da sede:
- Materiais do disco:
- Conformidades: ACS | EAC
Vídeo do produto
Quality is the sum of all the parts: GEMÜ butterfly valve test rig
03:47 min
1083 Visualizações
Online desde 16.09.2015