A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ 602 possui um volante de aço inox e um acionamento manual. O castelo e as peças internas do atuador são fabricados de aço inox. Um limitador de fechamento para aumentar a durabilidade do diafragma, e um indicador ótico de posição foram integrados como padrão.
- Construção compacta para espaços restritos
- Capacidade de CIP/SIP
- Autoclavável
- Longa vida útil dos diafragmas graças ao limitador de fechamento patenteado
- Vazão mínima continuamente ajustável por meio do limitador de fechamento
- Temperatura do fluido: -10 até 100 °C
- Temperatura de esterilização: máx. 150 °C
- Temperatura ambiente*: 0 até 60 °C
- Pressão de operação*: 0 até 10 bar
- Diâmetros nominais*: DN 4 até 15
- Formas do corpo: Configurações soldadas | Corpo de passagem reta | Corpo em T | Corpo I | Corpo multi-vias | Corpo para válvulas fundo de tanque
- Tipos de conexões: Bico | Clamp | Flange | Rosca
- Normas de conexão: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Materiais do corpo da válvula: 1.4408, material de fundição de revestimento | 1.4435 (316L), material de forjamento | 1.4435 (BN2), material de forjamento | 1.4435, material de fundição de revestimento | 1.4539 (904L), material de forjamento
- Materiais do diafragma: EPDM | FKM | PTFE/EPDM
- Conformidades*: 3A | CRN | EAC | FDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Regulamento (UE) nº 2023/2006 | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) | USP
*dependendo da configuração e/ou dos parâmetros de operação
Vídeo do produto
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5849 Visualizações
Online desde 16.09.2015