A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ 610 possui um atuador plástico de pistão de baixa manutenção acionado pneumaticamente. A válvula já vem equipada de série com um indicador ótico de posição. As seguintes funções de acionamento são disponíveis: "Normal fechada (NF)", "Normal aberta (NA)" e "Dupla ação (DA)".
- Níveis de fixação iguais para vários diâmetros nominais
- Elevado valor da vazão
- Indicador ótico de posição integrado e limitador de fechamento como padrão
- Opcional com indicador elétrico de posição
- Temperatura do fluido:-10 até 80 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 50 °C
- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais:DN 12 até 20
- Formas do corpo:Corpo de duas vias
- Tipos de conexões:Bico | Flare | Luva colável | Rosca | Rosca externa (macho)
- Normas de conexão:BS | DIN | ISO
- Materiais do corpo da válvula:PP, reforçado | PP-H, natural | PVC-U, cinza | PVDF
- Materiais do diafragma:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Conformidades:EAC | EHEDG | FDA | NSF
Acessórios adequados
Vídeo do produto
How diaphragm valves with plastic valve bodies work
00:44 min
4223 Visualizações
Online desde 16.09.2015