A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ 654 possui um castelo do atuador de aço inox e um acionamento manual. A válvula possui um volante de aço inox. A válvula vem equipada de série com um indicador ótico de posição integrado.
- A geometria do volante garante uma boa proteção contra calor
- Capacidade de CIP/SIP
- Autoclavável
- Grande variedade de acessórios podem ser fornecidos
- Limitadores de abertura e de fechamento
- Trava do volante opcional disponível (elétrica ou mecânica)
- Configurável com sensores de proximidade para indicação elétrica de posição
- Temperatura do fluido:-10 até 100 °C
- Temperatura ambiente:0 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 10 bar
- Diâmetros nominais:DN 4 até 100
- Formas do corpo:Configurações soldadas | Corpo de duas vias | Corpo em T | Corpo I | Corpo multi-vias | Corpo para válvulas fundo de tanque
- Tipos de conexões:Bico | Clamp | Flange | Rosca
- Normas de conexão:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento | 1.4435 (316L), material de forjamento | 1.4435 (BN2), material de forjamento | 1.4435, material de fundição de revestimento | 1.4539 (904L), material de forjamento
- Revestimento interior do corpo:PFA
- Materiais do diafragma:EPDM | FKM | PTFE/EPDM | PTFE/PVDF/EPDM
- Conformidades:3A | CRN | EAC | FDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Regulamento (UE) nº 2023/2006 | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) | USP
Vídeo do produto
Culivated Meat Teaser
00:56 min
56 Visualizações
Online desde 20.12.2023
Aplicações do produto
Novidades sobre o produto
27.04.2018