A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ R629 eSyLite é motorizada. Esta válvula pode ser fornecida na versão ABRIR/FECHAR. A válvula vem equipada de série com um indicador ótico de posição integrado.
- Atuador linear motorizado para aplicações ON/OFF
- Atuador de fuso com auto-travamento
- Desligamento de segurança integrado
- Indicador ótico de posição e acionamento manual de emergência como padrão
- Módulo de corrente de emergência integrado (opcional)
- Indicador elétrico de posição GEMÜ 1215 (opcional)
- Temperatura do fluido:-10 até 80 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 50 °C
- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais:DN 12 até 50
- Formas do corpo:Corpo de duas vias
- Tipos de conexões:Bico | Flange | Flare | Luva colável | Rosca | Rosca externa (macho)
- Normas de conexão:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiais do corpo da válvula:ABS | Camada interna em PP-H, cinza / camada externa em PP, reforçada | Camada interna em PVDF/camada externa em PP reforçado | PP, reforçado | PP-H, natural | PVC-U, cinza | PVDF
- Materiais do diafragma:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Tensão de alimentação:24 VDC
- Velocidade de posicionamento:máx. 3 mm/s
- Classe de proteção:IP 65
- Conformidades:EAC | FDA