GEMÜ 762

Válvula de esfera com flange compacto de acionamento manual

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos
  • Acessórios

A válvula de esfera de 2/2 vias de metal GEMÜ B26 é de acionamento manual. Esta válvula possui uma alavanca manual revestida de plástico. A vedação do assento é feita de PTFE.

  • Elevado valor da vazão
  • Esfera com passagem plena
  • Construção compacta
  • Alavanca sem torção
  • Alavanca com dispositivo para travamento
  • Temperatura do fluido: -20 até 180 °C
  • Temperatura ambiente: -20 até 60 °C
  • Pressão de operação*: 0 até 40 bar
  • Diâmetros nominais: DN 15 até 100
  • Formas do corpo: Corpo de duas vias
  • Tipos de conexões: Flange
  • Normas de conexão: ANSI | EN
  • Materiais do corpo da válvula: 1.4408, material de fundição de revestimento
  • Materiais da vedação: PTFE
  • Conformidades: ATEX | EAC | FDA | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)

Acessórios adequados

Vídeo do produto

How ball valves work

00:43 min
6123 Visualizações
Online desde 16.09.2015
CLEAN FILTER PRESSES SAFELY: GEMÜ ball valves protect compressed air networks

Aplicações do produto

LIMPEZA SEGURA DAS PRENSAS DE FILTRAÇÃO: Válvulas de esfera da GEMÜ protegem a rede de ar comprimido

No tratamento de água ou na filtração do produto, as prensas de filtração assumem a separação sólido-líquido do material como lodos ou partículas em suspensão. A mistura de material a ser separada é prensada com 10–20 bar por meio duma bomba contra os panos de filtração. As partes sólidas da mistura de material ficam retidas no filtro. Estas formam o que chamamos de torta. Assim que a prensa de filtração estiver cheia, é, consoante o processo, utilizado ar comprimido para secar a torta.

Novidades sobre o produto

25.02.2019

Tudo de uma mão - Válvulas de esfera manuais GEMÜ com indicação elétrica de posição integrada