GEMÜ B42

Válvula de esfera de 2/2 vias de acionamento pneumático

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

A válvula de esfera de 3 peças de 2/2 vias de metal GEMÜ B42 é de acionamento pneumático. A vedação do assento é feita de PTFE.

  • Adequada para aplicações de vácuo
  • De baixa manutenção e vedação por veio confiável
  • Unidade antiestática
  • Temperatura do fluido:-20 até 180 °C
  • Temperatura ambiente:-20 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 63 bar
  • Diâmetros nominais:DN 8 até 100
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias
  • Formas da esfera:Esfera de regulagem
  • Tipos de conexões:Bico | Flange | Rosca
  • Normas de conexão:ASME | DIN | EN | ISO | NPT
  • Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento
  • Materiais da vedação:PTFE
  • Conformidades:ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | EAC | FDA | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Regulamento (UE) nº 2023/2006 | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)

Vídeo do produto

Seal replacement on ball valves

05:20 min
416 Visualizações
Online desde 23.03.2022

Novidades sobre o produto

10.12.2020

Válvulas de esfera GEMÜ para aplicações industriais