GEMÜ BB0F

Ball valve with bare shaft

  • Descrição
  • Detalhes técnicos

A válvula de esfera em 2 peças de 2/2 vias de aço inox GEMÜ BB0F possui uma conexão do eixo livre e top flange ANSI.

  • Temperatura do fluido:-40 até 220 °C
  • Temperatura ambiente:-20 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 40 bar
  • Diâmetros nominais:DN 15 até 200
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias
  • Formas da esfera:| Esfera de regulagem
  • Tipos de conexões:Flange
  • Normas de conexão:ASME | DIN | EN
  • Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento
  • Materiais da vedação:PTFE, reforçado
  • Conformidades:ATEX | EAC | FireSafe | Segurança funcional | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)

Novidades sobre o produto

05.04.2024

Nova série das válvulas de esfera GEMÜ BB0F