A válvula de retenção GEMÜ CV livre de metais, possui um corpo de PTFE. Todas as peças funcionais também são de PTFE. Para as porcas união das conexões Flare encontram-se disponíveis os materiais PFA, PVDF e CPFA. Vedação sem anel O’Ring.
- Característica de vedação de longa duração
- Sistema de vedação sem anel O’Ring
- Construção compacta
- Pressão de abertura reduzida
- Fornecemos versões especiais para integração direta numa válvula de bloco
- Temperatura do fluido *: 0 até 130 °C
- Pressão de operação*: 0 até 6 bar
- Diâmetros nominais: DN 4 até 20
- Conformidades: EAC