A válvula globo de diafragma de ultra pureza de plástico de 2/2 vias GEMÜ C57 iComLine possui um acionamento manual através dum volante. Todas as partes em contato com o fluido são em PTFE. As peças externas do atuador são de PVDF. A válvula vem equipada de série com um indicador ótico de posição integrado. Além dos corpos de válvula de 2/2 vias também poderão ser fornecidas soluções customizadas de válvulas de bloco multivias.
- Necessidade de espaço reduzido devido a sua construção compacta
- Adequadas para fluidos agressivos
- Alta pureza devido a produção em sala limpa
- Conexões com soluções construtivas para espaços reduzidos
- Também na versão com parafusos e molas de compressão revestidos em PTFE
- Temperatura do fluido: -10 até 150 °C
- Temperatura ambiente: 0 até 60 °C
- Temperatura de esterilização*: não esterilizável
- Pressão de operação*: 0 até 6 bar
- Diâmetros nominais*: DN 4 até 25
- Formas do corpo: Corpo de duas vias | Corpo multi-vias
- Tipos de conexões: Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
- Normas de conexão:
- Materiais do corpo da válvula: PFA | PTFE
- Materiais da vedação: PTFE
- Conformidades*: EAC | FDA
![]() |
---|
Válvulas de blocos multivias |
Vídeo do produto
Clean room plant Emmen
01:52 min
1636 Visualizações
Online desde 18.09.2015
![GEMÜ solutions for battery filling processes GEMÜ solutions for battery filling processes](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/145/Application_Flyer_Battery_Filling.jpg)