A válvula globo de assento reto de 3/2 vias GEMÜ 343 possui um atuador de eixo oco e é acionada de forma elétrica. O atuador de eixo oco eSyDrive pode ser operado tanto como ABERTO/FECHADO ou como atuador com posicionadores ou controlador de processo integrado. A vedação da haste da válvula ocorre por meio de um pacote de gaxetas auto ajustáveis de baixa manutenção, garantindo uma boa vedação da haste da válvula mesmo após de muito tempo de operação. O anel raspador instalado sobre o pacote de gaxetas protege a vedação diante de sujeira e danos. Um indicador ótico e elétrico de posição é integrado como padrão.
- Curva característica de regulagem linear realizável
- Força e velocidade podem ser ajustáveis de forma variável
- Ampla facilidade de diagnóstico
- Operação via plataforma Web eSy-Web
- Indicador ótico de posição integrado e indicador LED de longo alcance
- Adequado para vácuo de padrão até 20 mbar (a)
- Temperatura do fluido:-10 até 250 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 40 bar
- Diâmetros nominais:DN 15 até 100
- Formas do corpo:Corpo multi-vias
- Tipos de conexões:Flange | Rosca
- Normas de conexão:ANSI | DIN | EN | ISO
- Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento | CC499K, material de latão vermelho
- Materiais da vedação de assento:PTFE | PTFE, reforçado
- Tensão de alimentação:24 VDC
- Velocidade de posicionamento:máx. 6 mm/s
- Classe de proteção:IP 65
- Conformidades:EAC
Vídeo do produto
Motorized valves | 1. Functions GEMÜ eSyDrive
03:15 min
561 Visualizações
Online desde 14.12.2021