A válvula globo de assento reto de 3/2 vias GEMÜ 354 possui um atuador plástico de pistão robusto de alumínio de baixa manutenção, e um acionamento pneumático. Para o fluido de acionamento existe uma conexão giratória a 360°. O prato de assento vedador de ambos os lados é acoplado pela haste da válvula ao atuador. A vedação da haste da válvula ocorre por meio de um pacote de gaxetas auto ajustáveis de baixa manutenção, garantindo uma boa vedação da haste da válvula mesmo após de muito tempo de operação. O anel raspador instalado sobre o pacote de gaxetas protege a vedação diante de sujeira e danos.
- Adaptação simples para uso como válvula de controle
- Vedação do assento em PTFE ou PTFE/fibra de vidro
- Os componentes que entram em contato com o fluido de operação podem ser adaptados para cada caso de aplicação especifica
- Temperatura do fluido: -10 até 180 °C
- Temperatura ambiente*: -10 até 60 °C
- Pressão de operação*: 0 até 16 bar
- Diâmetros nominais*: DN 15 até 50
- Formas do corpo: Corpo multi-vias
- Tipos de conexões: Rosca
- Normas de conexão: DIN | ISO
- Materiais do corpo da válvula: CC499K, material de latão vermelho
- Materiais da vedação de assento: PTFE | PTFE, reforçado
- Conformidades: ATEX | EAC | Oxigênio