GEMÜ 507

Válvula globo de assento angular com acionamento manual

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

A válvula globo de assento angular de 2/2 vias GEMÜ 507 possui um volante de plástico ergonômico, e é acionada manualmente. A vedação da haste da válvula ocorre por meio de um pacote de gaxetas auto ajustáveis de baixa manutenção, garantindo uma boa vedação da haste da válvula mesmo após de muito tempo de operação. O anel raspador instalado sobre o pacote de gaxetas protege a vedação diante de sujeira e danos.

  • Pode ser fornecida como válvula borboleta ou válvula de controle
  • Elevado valor da vazão devido ao formato do ângulo do assento
  • Adequado para vácuo de padrão até 20 mbar (a)
  • Travamento do volante para fixação da haste para ajustar um fluxo constante
  • Temperatura do fluido:-10 até 180 °C
  • Temperatura ambiente:-10 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 25 bar
  • Diâmetros nominais:DN 6 até 80
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias | Corpo de passagem angular
  • Tipos de conexões:Bico | Clamp | Flange | Rosca
  • Normas de conexão:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
  • Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento | 1.4435 (316L), material de forjamento | 1.4435 (316L), usinado de bloco | 1.4435, material de fundição de revestimento
  • Materiais da vedação de assento:PEEK | PTFE | PTFE, reforçado
  • Conformidades:ATEX | CRN | EAC | FDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Regulamento (UE) nº 2023/2006 | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) | USP

Vídeo do produto

Culivated Meat Teaser

00:56 min
77 Visualizações
Online desde 20.12.2023

Novidades sobre o produto

16.03.2020

Válvulas globo GEMÜ com certificação USP Class VI