GEMÜ 549 eSyDrive

Válvula globo de assento angular motorizada

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

A válvula globo de assento angular de 2/2 vias GEMÜ 549 eSyDrive possui um atuador de eixo oco e é de acionamento elétrico. O atuador de eixo oco eSyDrive pode ser operado tanto como ABERTO/FECHADO ou como atuador com posicionadores ou controlador de processo integrado. A vedação da haste da válvula ocorre por meio de um pacote de gaxetas auto ajustáveis de baixa manutenção, garantindo uma boa vedação da haste da válvula mesmo após de muito tempo de operação. O anel raspador instalado sobre o pacote de gaxetas protege a vedação diante de sujeira e danos. Um indicador ótico e elétrico de posição é integrado como padrão

  • Capacidade de CIP/SIP
  • Curvas características de controle lineares e modificadas conforme percentagens iguais realizáveis
  • Função Aberta / Fechada, posicionadores e controladores de processo
  • Força e velocidade podem ser ajustáveis de forma variável
  • Velocidade de posicionamento máx. 6 mm/s
  • Amplas funções de diagnóstico
  • Operação via plataforma Web eSy-Web ou Modbus TCP
  • Programação local da posição final, ou remota através de uma entrada para programação
  • Diversas funções integradas (tais como feedback, limitador de curso etc.)
  • Temperatura do fluido:-10 até 180 °C
  • Temperatura ambiente:-10 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 25 bar
  • Diâmetros nominais:DN 10 até 80
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias | Corpo de passagem angular
  • Tipos de conexões:Bico | Clamp | Flange | Rosca
  • Normas de conexão:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento | 1.4435 (316L), material de forjamento | 1.4435, material de fundição de revestimento
  • Materiais da vedação de assento:1.4404 | PTFE | PTFE, reforçado
  • Tensão de alimentação:24 VDC
  • Velocidade de posicionamento:máx. 6 mm/s
  • Classe de proteção:IP 65, IP 61
  • Conformidades:EAC | FDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)

Vídeo do produto

Motorized valves | 1. Functions GEMÜ eSyDrive

03:15 min
601 Visualizações
Online desde 14.12.2021

Novidades sobre o produto

06.02.2019

Segurança na utilização com oxigênio