GEMÜ 554

Válvula globo de assento angular de acionamento pneumático

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos
  • Acessórios

A válvula globo de assento angular de 2/2 vias GEMÜ 554 possui um atuador plástico de pistão acionado pneumaticamente. Dependendo do tamanho e do modelo, a vedação da haste ocorre por meio de um pacote de gaxetas autoajustáveis, ou então, por um cartucho de vedação. Um anel de limpeza ou o contorno de limpeza do cartucho de vedação ainda protegem a haste da válvula contra contaminações e danificações. Assim, mesmo após um muito de operação, a manutenção se mantém baixa e a vedação da haste garantida.

  • Pode ser fornecida como válvula borboleta ou válvula de controle
  • Peso do atuador leve graças ao corpo de plástico
  • Troca rápida do atuador e posicionamento livre na linha por meio de fixação através de porca união
  • Possibilidade de substituir o atuador padrão pelo 550 ou 514, sob consulta
  • Adequado para vácuo de padrão até 20 mbar (a)
  • Construção compacta especial com atuador tamanho 0
  • Temperatura do fluido:-10 até 180 °C
  • Temperatura ambiente:0 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 25 bar
  • Diâmetros nominais:DN 6 até 80
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias | Corpo de passagem angular
  • Tipos de conexões:Bico | Clamp | Flange | Rosca
  • Normas de conexão:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento | 1.4435 (316L), material de forjamento | 1.4435, material de fundição de revestimento | CC499K, material de latão vermelho
  • Materiais da vedação de assento:NBR | PFA | PTFE | PTFE, reforçado
  • Conformidades:ATEX | CRN | EAC | FDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Segurança funcional | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) | USP

Acessórios adequados

Vídeo do produto

Culivated Meat Teaser

00:56 min
53 Visualizações
Online desde 20.12.2023
Freeze-drying installations

Aplicações do produto

Sistemas de secagem por congelamento

Para aumentar a durabilidade e/ou pulverizar alimentícios, tintas, medicamentos e outros materiais hidratados, estes tem de ser parcialmente ou completamente desidratados. Este processo pode ser realizado com a combinação e a aplicação de vácuo e frio. Como as requisições em relação à quantidade e às propriedades dos produtos são muito diferentes, e as condições construtivas locais também muito distintas, encontramos aqui numerosos sistemas padronizados além de sistemas com modelos muito personalizados.

Novidades sobre o produto

16.03.2020

Válvulas globo GEMÜ com certificação USP Class VI

Novidades sobre o produto

06.02.2019

Segurança na utilização com oxigênio