A válvula globo de assento angular de 2/2 vias GEMÜ 555 possui um atuador de pistão de aço inox acionado pneumaticamente. A válvula é especialmente adequada para bloqueio de vapor limpo. A vedação na sede da válvula é de PTFE. A haste da válvula é vedada com um fole de aço inox. O prato de assento e a haste da válvula foram soldados um ao outro, para evitar locais de contaminação.
- Livre de metais não ferrosos
- Prato de assento / haste da válvula soldados para evitar locais de contaminação
- Fixação do prato sem rosca e de baixa manutenção
- Fole de aço inox como vedação da haste para altas temperaturas de operação
- Rastreabilidade dos lotes para todos os componentes em contato com o fluido
- Temperatura do fluido: -10 até 185 °C
- Temperatura ambiente*: -10 até 60 °C
- Pressão de operação*: 0 até 10 bar
- Diâmetros nominais*: DN 8 até 80
- Formas do corpo: Corpo de duas vias
- Tipos de conexões: Bico | Clamp
- Normas de conexão: ASME | DIN | EN | ISO
- Materiais do corpo da válvula: 1.4435 (316L), usinado de bloco | 1.4435, material de fundição de revestimento
- Materiais da vedação de assento: PTFE
- Conformidades: ATEX | CRN | EAC | FDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Regulamento (UE) nº 2023/2006 | USP
Acessórios adequados
Vídeo do produto
Culivated Meat Teaser
00:56 min
61 Visualizações
Online desde 20.12.2023