A válvula globo de controle de assento reto de 2/2 vias GEMÜ 566 possui um corpo com mecanismo de controle integrado, que poderá ser comandado através dos diversos tipos de atuadores. Além do modelo pneumático, ainda fornecemos um modelo com acionamento manual ou motorizado. A válvula GEMÜ 566 foi concebida especialmente para o controle de pequenos volumes, e permite um fluxo de 63l/h até 2500 l/h.
- Controle de líquidos de 63 l/h até 2500 l/h
- Característica de controle linear e de igual percentagem disponível
- Temperatura do fluido:0 até 90 °C
- Temperatura ambiente:-15 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais:DN 8 até 20
- Formas do corpo:Corpo de duas vias
- Tipos de conexões:Clamp | Rosca
- Normas de conexão:
- Materiais do corpo da válvula:
- Materiais da vedação de assento:EPDM | FKM
- Conformidades:EAC | FDA
- Tensão de alimentação:
- Velocidade de posicionamento:máx. 3 mm/s
- Classe de proteção:
Acessórios adequados
Vídeo do produto
New control valve for small volumes: GEMÜ 566
01:59 min
1250 Visualizações
Online desde 16.09.2015