mais
Áreas de aplicação e setores industriais
A GEMÜ fornece válvulas piloto para válvulas, cilindros e outros componentes de processos com acionamento pneumático. A utilização do princípio destas válvulas oferece vantagens econômicas e ecológicas. O consumo de ar comprimido na instalação é reduzido, e assim, obtêm-se custos menores, preservando ainda mais os recursos naturais.
Tipos de válvulas
Uma válvula, que é utilizada para pré-comando de outra válvula. As válvulas piloto são utilizadas principalmente em válvulas de acionamento pneumático.
Dados técnicos
Atuador | Eletromagnético |
---|---|
Tipos de conexão | Roscas fêmeas |
Pressão de operação | 0 – 10 bar |
Material do corpo | Metal: alumínio, aço fundido Plástico: PA, PBTP, PPS |
Temperatura do fluido | -15°C a 60 °C |
Diâmetro nominal | DN 1 – 7 |
- Temperatura do fluido:-10 até 50 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 50 °C
- Pressão de operação:0 até 10 bar
- Diâmetro nominal:DN 2
- Tipos de conexão elétrica:Plug, construção A | Plug M12
- Tensões de alimentação:120 VAC, 50/60 Hz | 230 VAC, 50/60 Hz | 24 VAC, 50/60 Hz | 24 VDC
- Tipos de conexões:Rosca
- Materiais do corpo da válvula:PA
- Conformidades:ATEX | EAC | Segurança funcional
- Temperatura do fluido:-10 até 50 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 50 °C
- Pressão de operação:0 até 10 bar
- Diâmetro nominal:DN 2
- Tipos de conexão elétrica:Plug, construção A | Plug M12
- Tensões de alimentação:120 VAC, 50/60 Hz | 230 VAC, 50/60 Hz | 24 VAC, 50/60 Hz | 24 VDC
- Tipos de conexões:Rosca
- Materiais do corpo da válvula:PA
- Conformidades:ATEX | EAC | Segurança funcional
- Temperatura do fluido:-10 até 50 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 50 °C
- Pressão de operação:0 até 10 bar
- Diâmetro nominal:DN 2
- Tipos de conexão elétrica:Plug, construção A | Plug M12
- Tensões de alimentação:120 VAC, 50/60 Hz | 230 VAC, 50/60 Hz | 24 VAC, 50/60 Hz | 24 VDC
- Tipos de conexões:Rosca
- Materiais do corpo da válvula:PA
- Conformidades:ATEX | EAC | Segurança funcional
- Temperatura do fluido: -10 até 60 °C
- Temperatura ambiente: -10 até 60 °C
- Pressão de operação: 1 até 10 bar
- Diâmetro nominal : DN 2
- Tipos de conexão elétrica: Plug, construção A
- Tensões de alimentação: 110 VAC, 50 Hz | 230 VAC, 50 Hz | 24 VAC, 50 Hz | 24 VDC
- Tipos de conexões: Rosca
- Materiais do corpo da válvula: 1.4581 | Alumínio
- Conformidades: ATEX | EAC
- Temperatura do fluido:-10 até 60 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 60 °C
- Pressão de operação:1 até 10 bar
- Diâmetro nominal:DN 6
- Tipos de conexão elétrica:Plug, construção A
- Tensões de alimentação:230 VAC, 50 Hz | 24 VAC, 50 Hz | 24 VDC
- Tipos de conexões:Rosca
- Materiais do corpo da válvula:Alumínio
- Conformidades:EAC
- Temperatura do fluido: -10 até 50 °C
- Temperatura ambiente: -10 até 50 °C
- Pressão de operação: 1 até 10 bar
- Diâmetro nominal : DN 6
- Conexão : Rosca
- Material do corpo da válvula : Alumínio
- Tipo de conexão elétrica:
- Tensões de alimentação: 230 VAC, 50 Hz | 24 VAC, 50 Hz | 24 VDC
- Classe de proteção: IP 65
- Conformidades: EAC
- Temperatura do fluido:-10 até 60 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 60 °C
- Pressão de operação:2,5 até 10 bar
- Diâmetro nominal:DN 7
- Tipos de conexão elétrica:Plug, construção B
- Tensões de alimentação:110 VAC, 50/60 Hz | 12 VDC | 230 VAC, 50/60 Hz | 24 VAC, 50/60 Hz | 24 VDC
- Tipos de conexões:Rosca
- Materiais do corpo da válvula:Alumínio
- Conformidades:ATEX | Segurança funcional
- Temperatura do fluido: -10 até 50 °C
- Temperatura ambiente: 0 até 50 °C
- Pressão de operação: 1 até 10 bar
- Diâmetro nominal : DN 4
- Tipos de conexão elétrica: Plug, construção A | Plug, construção B
- Tensões de alimentação: 230 VAC, 50 Hz | 24 VAC, 50 Hz | 24 VDC
- Tipos de conexões: Rosca
- Materiais do corpo da válvula: Alumínio
- Conformidades: EAC
- Temperatura do fluido: -10 até 50 °C
- Temperatura ambiente: -10 até 50 °C
- Pressão de operação: 2 até 8 bar
- Diâmetro nominal : DN 6
- Conexão : Rosca
- Material do corpo da válvula : Alumínio
- Tipo de conexão elétrica: Plug, construção A
- Tensões de alimentação: 110 VAC, 50 Hz | 230 VAC, 50 Hz | 24 VAC, 50 Hz | 24 VDC
- Classe de proteção: IP 65
- Conformidades: EAC
Limpeza ultrassônica
mais