A válvula solenoide de acionamento direto de 2/2 vias GEMÜ 202 possui uma bobina totalmente encapsulada em plástico. A vedação ao ferro do solenoide é feita através de um fole de PTFE e ainda um diafragma de segurança. O corpo da válvula é fornecido em diversos materiais, tanto como corpo de passagem reta como, de passagem angular.
- Capacidade de limpeza
- Troca da bobina (solenoide) sem necessidade de desmontar o corpo da válvula da tubulação
- Separação hermética entre fluido e atuador
- Temperatura do fluido: -20 até 100 °C
- Temperatura ambiente: 10 até 40 °C
- Pressão de operação: 0 até 2 bar
- Diâmetro nominal : DN 10
- Tensões de alimentação: 12 VDC | 120 VAC, 50/60 Hz | 230 VAC, 50/60 Hz | 24 VAC, 50/60 Hz | 24 VDC
- Tipos de conexões: Luva colável | Rosca
- Normas de conexão: DIN | ISO
- Materiais do corpo da válvula: PVC-U, cinza | PVDF
- Conformidades: EAC | UL Recognized