A válvula solenoide servo-comandada de 2/2 vias GEMÜ 225 de plástico possui uma bobina de alta performance. A vedação ao ferro do solenoide é feita através de um fole de PTFE e ainda um diafragma de segurança. O conector possui um retificador para uso de corrente alternada. Um acionamento manual de emergência e um indicador ótico de posição foram integrados como padrão.
- Separação hermética entre fluido e atuador
- Acionamento manual de emergência possível em caso de falha de energia elétrica
- Indicador ótico de posição integrado como padrão
- Temperatura do fluido:-20 até 60 °C
- Temperatura ambiente:10 até 40 °C
- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais:DN 15 até 50
- Tipos de conexões:Bico | Rosca externa (macho)
- Normas de conexão:DIN
- Materiais do corpo da válvula:PVC-U
- Tensões de alimentação:120 VAC, 50/60 Hz | 230 VAC, 50/60 Hz | 24 VAC, 50/60 Hz | 24 VDC