![GEMÜ butterfly valves in the Niedernhall waterworks - Partial deionization using the CARIX® procedure GEMÜ butterfly valves in the Niedernhall waterworks - Partial deionization using the CARIX® procedure](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/52/3347_2018.jpg)
A água não tratada, na usina de tratamento de água de Niedernhall, é inicialmente filtrada em diversos níveis de tratamento através de um sistema de ultra-filtragem, amaciada por trocadores de íons, e em seguida, esterilizada através de uma desinfecção UV. Aqui são tratadas 300 m³ por hora, ou seja, 2,2 milhões de m³ por ano. A particularidade desta instalação, operada pela Associação de Abastecimento de Água Nordostwürttemberg, é a troca de íons pelo método CARIX® (Carbon Dioxide Regenerated Ion Exchangers). Custos baixos e a questão ambiental são as principais vantagens deste sistema.