TRATAMENTO DE ÁGUA

Sistemas de diafragma e trocadores iônicos

TRATAMENTO DE ÁGUA

A nossa larga gama de produtos GEMÜ envolve tanto a dessalinização da água do mar, como também, o tratamento de água para injeções (WFI).

A faixa de pressão usada na filtração por diafragma ou na ultrafiltração fica entre 0,2 e 6 bar. No caso da nanofiltração ou na osmose reversa, a pressão de operação, dependendo da concentração do sal, pode chegar até 80 bar. O tamanho das instalações de diafragma pode variar desde uma instalação pequena, p.ex. no fornecimento de água para poucos consumidores, até grandes parques industriais para o tratamento de água de serviço ou grandes fornecedores de água para milhares de pessoas.

Água é valiosa - e nós fornecemos a tecnologia para um tratamento sustentável.

Subdivisão conforme as águas nas áreas de sua aplicação geral água de processo, água de alta pureza e tratamento de água industrial para reutilização da água.

A purificação da água de processo e da água poluída tem alta prioridade nos processos de produção, sendo que quase não há processos sem água. Nos tempos atuais, a reutilização da água representa um fator cada vez mais importante, necessitando para tal de diversas válvulas e componentes para otimizar a reciclagem da água para sua utilização posterior.


➥ Troca iônica no tratamento de água de processo (p.ex. água para alimentação de caldeiras)

No caso da água para alimentação de caldeiras é muito importante se obter um baixo teor de sais dissolvidos, tal como cal, NaCl etc. Para a produção de água para alimentação de caldeiras, a água é pré-filtrada. Aqui, dependendo da fonte, podem ser usados sacos de filtro simples ou também filtros multicamadas mais complexos. Em seguida, a maior parte dos sais dissolvidos é removida numa osmose reversa. No caso da água doce, as pressões da osmose reversa encontram-se geralmente < 20 bar. Para as devidas válvulas são frequentemente utilizadas válvulas de esfera ou válvulas borboleta. Válvulas globo de aço inox podem ser usadas para regulação da pressão. 

Os trocadores iônicos subsequentes são geralmente concebidos como trocadores de leito misto. Porém, também é possível construir trocadores de cátions e de ânions separados. Nos trocadores iônicos, os sais dissolvidos restantes são absorvidos, e regenerados regularmente.  A regeneração ocorre com ácidos diluídos, como, ácido clorídrico e ácido sulfúrico, no trocador de cátions. No caso do trocador de ânions, é geralmente usado soda cáustica para regeneração. 

Produtos GEMÜ: 

Trocadores iônicos = válvulas de diafragma ou válvulas borboleta, vedação EPDM ou PTFE, corpo PVC, PP ou também pinturas externas de ebonite, PP, Halar ou PFA são possíveis. 

➥ Pré-tratamento para a osmose reversa na dessalinização da água do mar

Os modernos sistemas de dessalinização da água do mar funcionam em processos de várias etapas. Na primeira etapa, as partículas maiores são filtradas. Na segunda etapa de filtração também são removidas as partículas mais finas e substâncias orgânicas, tal como algas. A própria dessalinização ocorre por meio de instalações de osmose reversa de alta pressão. A etapa de ultrafiltração é geralmente operada a pressões reduzidas abaixo de 6 bar. Uma particularidade são os frequentes ciclos de retrolavagem, para se evitar um bloqueio dos diafragmas. Além disso, os diafragmas da UF são regularmente limpos com produtos químicos diluídos. Ácidos, como, ácido cítrico, ácido clorídrico ou ácido sulfúrico, removem a sujeira inorgânica. Com fluidos alcalinos são removidas impurezas orgânicas. Isso ocorre frequentemente em combinação com uma desinfecção com uma solução de hipoclorito de sódio.

Produtos GEMÜ:

Ultrafiltração = válvulas borboleta com discos revestidos com Rilsan ou Halar, vedação geralmente EPDM

Dosagem de produtos químicos = válvulas solenoide ou válvulas de diafragma


Tecnologia de válvulas visão geral

Exemplos de produtos para as áreas de aplicação

Válvulas borboleta metálicas GEMÜ série 48x

Devido a diferentes combinações de materiais, as válvulas borboleta GEMÜ são utilizáveis em muitas aplicações de água. O sistema modular GEMÜ possibilita uma combinação arbitrária de disco, sede e corpo ou atuador. As válvulas borboleta em todos os diâmetros nominais convencem com sua face a face curta e elevado coeficiente de vazão. Para todas as válvulas borboleta GEMÜ estão à disposição diversas versões motorizadas, manuais e pneumáticas.

 

GEMÜ R480
GGEMÜ R487

Válvulas de Diafragma, plásticas ou metálicas

Uma das grandes vantagens das válvulas de diafragma é, entre outras, que somente dois componentes entram em contato com o fluido de operação: o diafragma e o corpo da válvula, e este pode ser de plástico ou de metal. O diafragma cuida por uma separação hermética entre o fluido de processo e todas as demais peças móveis.

 

GEMÜ 620
GEMÜ R690

Válvulas de esfera, plásticas ou metálicas

As válvulas de esfera GEMÜ podem ser utilizadas em varias aplicações diferentes. São utilizadas principalmente em processos industriais, abastecimento de água e no tratamento de água.

 

GEMÜ 710
GEMÜ 717
GEMÜ B22
GEMÜ B42

Válvulas solenoide

As válvulas solenoide foram projetadas para ciclos rápidos de acionamento, sendo adequadas particularmente para aplicações de dosagem. As válvulas solenoide são frequentemente usadas em aplicações no tratamento de água.

 

GEMÜ M75

Outros produtos poderá encontrar nas nossas respectivas páginas do produto.

 


Sistemas de medição e controle

Soluções de bloco M modulares e personalizadas

Componentes montáveis e acessórios


Além disso, possuímos muitas certificações no setor da água. Aqui uma pequena visão geral:

Downloads

Caso de aplicação Ultrafiltração

pdf465 KB

Flyer informativo Filtração por diafragma e troca iônica

pdf1.60 MB

Whitepaper para controle inteligente na filtração por diafragma

pdf315 KB

Fale conosco!

Você tem alguma dúvida sobre nossos produtos?

Teremos o maior prazer em ajudar você.

Contato