➥ Material bruto (aço inox, etc.)
Grupo de produtos: | Material bruto (aço inox, etc.) |
---|---|
Materiais: | 1.4404, 1.4435, 1.4529, 1.4539, 2.4602, 316L |
Diâmetro de … até …: | Comprimento da haste 3.000 mm como padrão, redonda: Diâmetro 5 – 300 mm, plano: Diâmetro 40*30 – 390*390 mm |
Referências e certificados necessários: | Certificado de material 3.2, regulamentos AD2000 W2, W10 A4, ASME SA479, ASTM A479 |
Tamanhos de lotes em série / toneladas: | 500kg – 100 toneladas |
Variedade: | Dimensões específicas da GEMÜ, em parte dimensões padrão |
Outros: | Arruelas forjadas |
➥ Molas de compressão e de disco
Grupo de produtos: | Molas de compressão e de disco |
---|---|
Materiais: | 1.4310-HS, 1.4310-NS, VDSiCr, FDSiCr |
Diâmetro de … até …: | Ø2 - Ø100 |
Complexidade: | Simples / Complexo / etc. |
Referências e certificados necessários: | Certificado da fábrica |
Tamanhos de lotes em série / toneladas: | Amostra, pequenas séries 50-500, grandes séries até 100.000+ |
Variedade: | Molas de compressão, molas de disco, conjuntos de molas, molas onduladas |
Requisitos de superfície: | Padrão |
Produtos comuns do grupo de produtos: | Molas de disco, molas de compressão, conjuntos de molas. |
Outros: | Peças de precisão, alto grau de precisão |
➥ Peças torneadas
Grupo de produtos: | Peças torneadas |
---|---|
Materiais: | 1.4404, 1.4305, 1.4301, 1.4104, 1.4408 |
Diâmetro de … até …: | Ø5mm - Ø100mm |
Complexidade: | Simples / Complexo |
Referências e certificados necessários: | 3.1 Certificado, controle de exportação, LLE |
Tamanhos de lotes em série / toneladas: | Dos tamanhos de amostra até a série 100.000+ |
Variedade: | Elevada variedade |
Requisitos de superfície: | Ra 0,8 até Ra 3,2 |
Produtos comuns do grupo de produtos: | Hastes, eixos roscados com rosca trapezoidal |
Outros: | Peças de precisão, alto grau de precisão, componentes são parcialmente fornecidos com gravuras, forma e tolerâncias de posição |
➥ Peças fresadas
Grupo de produtos: | Peças fresadas | |
---|---|---|
Materiais: | 1.4404, 1.4305, 1.4301, 1.4104, 1.4408, ALZnMgCu, CuZn39Pb3 AlMgSi, CuSn8P, Kunststoffe, etc | |
Diâmetro de … até …: | 5mm - 300mm | |
Complexidade: | Simples / Complexo | |
Referências e certificados necessários: | 3.1 Certificado, controle de exportação, LLE | |
Tamanhos de lotes em série / toneladas: | Dos tamanhos de amostra até a série 10.000+ | |
Variedade: | Elevada variedade | |
Requisitos de superfície: | Ra 0,8 até Ra 3,2 | |
Produtos comuns do grupo de produtos: | Válvulas de diafragma, carcaças, flanges, etc. | |
Outros: | Peças de precisão, alto grau de precisão, componentes são parcialmente fornecidos com gravuras, forma e tolerâncias de posição |
➥ Peças desenhadas em profundidade
Grupo de produtos: | Peças desenhadas em profundidade |
---|---|
Materiais: | 1.4404, 1.4301 |
Diâmetro de … até …: | Até 150 mm |
Complexidade: | Simples / Complexo / etc. |
Requisitos de superfície: | Superfícies eletropolidas |
Espessura do material: | Até 2 mm |
Pós-processamento: | Conjuntos mecanicamente processados, parcialmente soldados a laser |
Profundidade de desenho: | Até 120 mm |
➥ Peças estampadas
Grupo de produtos: | Peças estampadas |
---|---|
Materiais: | Aço, aço inox |
Diâmetro de … até …: | Formas redondas e angulares, peças dobradas |
Referências e certificados necessários: | De acordo com a solicitação individual |
Tamanhos de lotes em série / toneladas: | 1 – 10.000 peças |
Variedade: | Grande (muitas vezes dependente do projeto) |
Requisitos de superfície: | Rebarbado / até as pinturas externas |
Produtos comuns do grupo de produtos: | Peças a laser, peças estampadas parcialmente dobradas |
➥ Peças fundidas
Grupo de produtos: | Peças fundidas | |
---|---|---|
Materiais: | 1.4408, CF3M e similares | |
Peso de peças: | 0,02 kg até 60 kg | |
Complexidade: | Simples / Complexo / etc. | |
Referências e certificados necessários: | vCertificação e procedimento de teste de acordo com AD 2000 W0, PED, teste de estanqueidade parcialmente necessário | |
Quantidades anuais: | 10 – 10.000 peças | |
Requisitos de superfície: | Superfície eletropolida, polida mecanicamente | |
Pós-processamento: | Mecanicamente processado pronto para instalação |
➥ Peças forjadas em molde
Grupo de produtos: | Peças forjadas em molde |
---|---|
Materiais: | 1.4435 / F316 L (teor limitado de ferrita delta) |
Peso da peça de até: | 0,24 kg até 42,5 kg |
Complexidade: | complexo |
Referências e certificados necessários: | AD2000 Diretiva de equipamentos sob pressão, 3.1 Certificado conforme EN e ASME |
Tamanhos de lotes em série: | 500 – 10.000 pçs. |
Variedade: | Peças de desenho, número gerenciável de variantes |
Requisitos de superfície: | Altos requisitos de superfície, que estão acima das classes usuais de forjamento de acordo com o padrão |
Produtos comuns do grupo de produtos: | Corpo da válvula |
➥ Processamento de superfície
Grupo de produtos: | Processamento de superfície |
---|---|
Materiais: | Pinturas externas deslizantes, pinturas externas, pinturas, pinturas epóxi, etc. |
Diâmetro de … até …: | Diferentes geometrias |
Complexidade: | Simples / complexo / por exemplo, várias camadas |
Referências e certificados necessários: | Dependendo da exigência |
Tamanhos de lotes em série / toneladas: | Na maioria das vezes 1 – 5000 peças |
Variedade: | grande |
Requisitos de superfície: | Pinturas externas/tons RAL/acabamento superficial, etc. |
Produtos comuns do grupo de produtos: | Arruelas, parafusos, corpos |
Outros: | Adequação aos materiais e ao uso pretendido |
➥ Componentes eletrônicos
Grupo de produtos: | Componentes eletrônicos | |
---|---|---|
Referências e certificados necessários: | Certificação UL | |
Tamanhos de lotes em série / toneladas: | 500 a 2000 pçs., mas também quantidades de amostra | |
Requisitos de produtos: |
| |
Produtos comuns do grupo de produtos: | Placas de circuito impresso montadas, sensores de pressão, temperatura e fluxo, confecções de cabos, conectores (M8, M12 etc.) |
➥ Peças elastoméricas, vedações e anéis O'Ring
Grupo de produtos: | Peças elastoméricas, vedações e anéis O'Ring |
---|---|
Materiais: | EPDM, NBR, HNBR, FKM, FFKM, FEP, PTFE, PVDF etc. |
Diâmetro de … até …: | 2 mm – 400 mm |
Complexidade: | Simples a médio complexo |
Referências e certificados necessários: | USP Class VI, FDA, BAM, EG 1935, Reach, RoHS, 3A-Sanitary etc. |
Tamanhos de lotes em série / toneladas: | 100 pçs. – 40.000 pçs. |
Variedade: | Variedade muito elevada |
Requisitos de produtos: | Longevidade, estanqueidade, específico para aprovação |
Produtos comuns do grupo de produtos: | Anéis O'Rings, anéis labiais, sedes em V, arruelas de vedação, foles, peças moldadas relacionadas a ferramentas, assentos |
➥ Peças moldadas por injeção de plástico
Grupo de produtos: | Peças moldadas por injeção de plástico | |
---|---|---|
Materiais: | Polímeros padrão, polímeros técnicos, polímeros de alto desempenho | |
Referências e certificados necessários: | Entrega com certificado de teste de fábrica | |
Tamanhos de lotes em série / toneladas: | 25kg até aprox. 190t | |
Requisitos de produtos: | Padrão de alta qualidade, tecnicamente exigente | |
Produtos comuns do grupo de produtos: | Peças moldadas por injeção de plástico e granulados, produtos semi-acabados | |
Outros: | Aditivos e materiais de enchimento (como, por exemplo, fibra de vidro) também fazem parte dos requisitos |
➥ Engrenagens, caixas de engrenagem, rolamentos deslizantes e esféricos
Grupo de produtos: | Engrenagens, caixas de engrenagem, rolamentos deslizantes e esféricos |
---|---|
Materiais: | Aço, aço inox, plásticos |
Diâmetro de … até …: | Amplo espectro, todas as faixas dimensionais correspondentemente comuns |
Complexidade: | Até as peças complexas |
Referências e certificados necessários: | em alguns casos, são necessários certificados de teste de fábrica |
Requisitos de superfície: | Galvanizado |
Variedade: | elevada |
Requisitos de produtos: | parcialmente endurecido |
Produtos comuns do grupo de produtos: | Engrenagens, pinhões, rolamentos deslizantes de plástico ... |
➥ Ferramentas de corte
Grupo de produtos: | Ferramentas de corte | |
---|---|---|
Materiais: | 1.4404, 1.4305, 1.4301, 1.4104, 1.4408 | |
Diâmetro de … até …: | Ø5mm - Ø100mm | |
Complexidade: | Simples / Complexo | |
Tamanhos de lotes em série / toneladas: | 1 – 15.000 | |
Variedade: | Elevada variedade | |
Requisitos de produtos: | Longa vida útil da ferramenta | |
Produtos comuns do grupo de produtos: | Placas intercambiáveis, ferramentas de fresagem, ferramentas de rosqueamento, brocas de metal duro de alto desempenho |
➥ Embalagens / proteção de transporte
Produtos comuns do grupo de produtos:
• Caixas perfuradas / caixas dobráveis
• Compartimentos / recortes / estofamentos
• Tampa da paletes
• Embalagens de bandejas
• Saco de polietileno
• Plástico bolha / papel filme em rolo / papel filme tubular / papel filme stretch
• Tampas de caixa
• Fitas PP e adesivas
• Recortes em rede
• Embalagens reutilizáveis (peças moldadas EPP/ EPS)
• Sistemas de tiras de conexão
• Paletes europeus / paletes não reutilizáveis com tratamento IPPC
• Caixas de madeira de várias dimensões com tratamento IPPC
➥ Elementos de conexão e de fixação
Grupo de produtos: | Elementos de conexão e de fixação |
---|---|
Materiais: | Aço, aço inox, plástico |
Diâmetro de … até …: | Amplo espectro, todas as faixas dimensionais correspondentemente comuns (especialmente aprox. M2-M30) |
Complexidade: | Simples / Complexo / etc. |
Referências e certificados necessários: | Certificados de teste de fábrica, por exemplo, 3.1 |
Requisitos de superfície: | Galvanizado, pinturas externas Gleitmo, outras pinturas externas como lamelas de zinco, XYLAN e outros. |
Tamanhos de lotes em série / toneladas: | 50 pçs. - aprox. 750.000 pçs. |
Variedade: | Gama completa de peças padrão e especiais de acordo com o desenho |
Requisitos de produtos: | Padrão e AD 2000 |
Produtos comuns do grupo de produtos: | Elementos de conexão e de fixação |
Outros: | Endurecido e reforçado |