mais
Projetos de sistemas convencionais: muitas conexões e tubulações
As mais complexas funções no controle de líquidos, gases e vapor são atualmente realizadas principalmente através de várias válvulas individuais. Estas são igualmente interligadas através de muitas conexões e tubulações. Isto exige muito espaço e a montagem é muito complexa devido a enorme quantidade de peças individuais. Além disso, cada local de montagem e de conexão na tubulação representa um ponto potencial de vazamento, e que poderá reduzir a segurança na operação.
Nova abordagem para instalações modulares, multifuncionais e espaço reduzido
As válvulas de blocos multivias de plástico são os componentes ideais para isto. Elas podem realizar diversas funções economizando espaço. Os engenheiros e técnicos de campo da GEMÜ utilizam a experiência obtida durante a implementação de milhares de válvulas de bloco multivias na indústria farmacêutica, para as válvulas de bloco multivias de plástico para o setor industrial tradicional.
![](fileadmin/_processed_/b/3/csm_klassische-bauweise_31842354a2.png)
![](fileadmin/_processed_/5/4/csm_kompakte-bauweise_ec2acd54cf.png)
Agora os clientes da GEMÜ também podem obter soluções de válvulas de bloco multivias iComLine em PTFE para fluidos ultra puros ou aplicações de dosagem.
Projeto de sistemas e fabricação customizada
A GEMÜ auxilia seus clientes desde o início do projeto com ideias e esboços iniciais. Os esboços são colocados depois no sistema CAD 3D com a concordância dos clientes e, em seguida, usinados no nosso eficiente centro de usinagem de ultima geração. Assim, todos os dias novos projetos de blocos customizados são produzidos no Centro de design da GEMÜ..
Otimização de tempo e custos
Os corpos de válvula de bloco multivias de plastico, são normalmente feitos em PVC-U, PP, PP natural, PVDF e PEEK. Outros materiais poderão ser utilizados, sob consulta. Normalmente, as válvulas de bloco multivias são geralmente usinadas a partir de um bloco solido de material plástico. Para grandes quantidades, a GEMÜ desenvolve soluções individuais junto com o cliente num processo de moldagem por injeção. Desta forma os custos por peça são significativamente reduzidos. Os respectivos ferramentais são desenvolvidos e fabricados pela GEMÜ, na própria fábrica. Isto assegura a qualidade para todas as etapas do processo: Rápido, flexível e comprometido com a extrema necessidade da qualidade.
Vantagens das válvulas de bloco multivias (bloco M) GEMÜ de plástico
- Projeto individual, customizado e flexível.
- Construção muito compacta / fabricado de um bloco de material único com vários assentos de válvulas
- Menos conexões, pontos de solda ou de colagem -> menos pontos críticos de vazamento.
- Custos de montagem e instalação reduzidos
- Baixo volume de retenção, menor superfície molhada.
- Sistema modular GEMÜ com componentes de alta qualidade, sincronizados entre si (atuadores, diafragmas, corpos da válvula, indicadores de posição, posicionadores ou controladores de processo).
- Possibilidade de utilizar conexões padrões, como, roscas fêmeas, bico colável, soldas de topo, roscas externas (macho), clamps e flanges
Desinfecção contínua de lubrificantes de refrigeração e fluidos de corte
mais