GEMÜ P500M

Válvula globo bloco M de aço inox

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

A válvula de bloco multivias GEMÜ P500M de aço inox consiste de duas ou várias válvulas globo. Estas podem ser equipadas com atuadores manuais, pneumáticos e motorizados. A vedação da válvula na sede do corpo ocorre por meio de um prato de assento.

  • Necessita de pouco espaço graças à sua construção compacta
  • Projeto individual customizado e design flexível
  • Menos conexões e pontos de solda
  • Diversas funções reunidas em um espaço reduzido
  • Muito bem aplicável em aplicações de posicionamento
  • Atuadores, pacote de gaxetas e componentes de automação utilizáveis a partir do sistema modular testado GEMÜ
  • Temperatura do fluido:-10 até 180 °C
  • Temperatura ambiente:0 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 25 bar
  • Diâmetros nominais:DN 15 até 50
  • Formas do corpo:Corpo multi-vias
  • Tipos de conexões:Bico | Clamp | Rosca
  • Normas de conexão:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Materiais do corpo da válvula:1.4435 (316L), usinado de bloco
  • Materiais da vedação de assento:NBR | PFA | PTFE | PTFE, reforçado
  • Conformidades:ATEX | FDA | Regulamento (UE) nº 1935/2004