Pesquisando por componentes Single-Use para sua aplicação? O lugar certo é aqui na GEMÜ. Nós oferecemos consultas, e além do nosso portfólio padrão, construímos e produzimos soluções adaptadas individualmente para sua aplicação
GEMÜ SUMONDO Multiport – Válvulas de diafragma Single-Use num espaço reduzido
Combina diferentes válvulas num bloco multivias, reduze áreas mortas e espaço, e por fim, economiza custos de montagem. Na construção da solução bloco M atendemos aos seus requisitos para processos individuais.
![](fileadmin/user_upload/800x240_single-use_03-24.jpg)
Exemplos de aplicação
- Cromografia
- Mistura do fluido
- Fermentação
- Colheita de células
- Limpeza
- Filtração
No caso da GEMÜ SUMONDO Multiport a unidade do atuador permanece firmemente montado na instalação. Graças ao princípio funcional testado GEMÜ SUMONDO o fluido fica isolado hermeticamente do atuador. Ao contrário duma válvula de diafragma bloco M convencional, os dois componentes em contato com o fluido (corpo da válvula e diafragma) são soldados um ao outro. Assim é produzido o componente central, o corpo da válvula Single-Use, que após uma única utilização é separado do atuador, e descartado.
![](fileadmin/user_upload/815x350_landing_page_suv-3_01-21.jpg)
Sistema Single-Use GEMÜ – uma completa seção da instalação ready-to-use
Deseja criar uma completa seção da instalação? A GEMÜ lhe oferece consulta, construção e produção competente de soluções Flowpath individuais – componentes descartáveis, assim como, componentes de instalação permanente. Aqui lhe ajudamos com:
- cálculos de vazão
- qualificação de todo o sistema
- integração de peças adicionais, como p. ex. sensores, adaptadores, etc.
- produção em sala limpa
- esterilização X-Ray da sua configuração Flowpath
- fornecimento válido para transporte
Aproveite as numerosas vantagens duma solução sistemática:
- controle Batch melhorada para clientes finais
- menor risco de contaminações cruzadas
- baixos custos de produção
- tempos de paralisação limitadas da produção
- instalação rápida e simples
- redução dos custos de limpeza
![](fileadmin/user_upload/815x350_landing_page_suv-4_01-21.jpg)
componentes customizados da instalação
Na nossa fábrica de sala limpa na cidade de Emmen na Suíça adquirimos muitas experiências nos anos passados na fabricação dos produtos Single-Use de ultra pureza. Além da nossa competência principal, a tecnologia de válvulas, ampliamos a nossa linha de produtos para oferecer ainda mais componentes de instalações individualmente fabricados na área Single-Use, como por exemplo:
- misturadores
- placas distribuidoras
- fittings
- blocos de sensores
- suportes para sensores
Vista na produção de soluções Single-Use na fábrica de sala limpa GEMÜ
![](fileadmin/user_upload/815x350_landing_page_suv-5_01-21.jpg)
A alta qualidade do produto representa máxima importância para a GEMÜ. Assim sendo, estabelecemos medidas rígidas de segurança de qualidade na nossa fábrica de sala limpa na Suíça, a fim de poder cumprir condições importantes.
- Sistemas de gestão de qualidade
- Fabricação conforme GMP
- Cumprimento da norma ISO 9001
- A planta de produção encontra-se registrada na FDA
- Produção sem TSE/BSE
- Validação de transporte conforme ISTA
- Fabricação e montagem em sala limpa classe 6 conforme EN ISO 14644-1
- Controle de contaminação
- Controle de acesso
- Esterilização por raios (X-Ray)
Descubra também nossos componentes normais Single-Use
![](fileadmin/user_upload/250x350_q30-suv_01-21.png)
Válvulas Single-Use