Na configuração de conjunto soldado W600, o arranjo de dois corpos de válvulas de diafragma soldados entre si, assegura máxima funcionalidade na montagem em um espaço reduzido. Desta maneira, a conexão T não é necessária, de forma que a área morta entre as válvulas é sensivelmente reduzida, e dois pontos de solda podem ser eliminados. Necessitando-se de um design de alta qualidade, ou de uma versão com mais funções, pode-se optar por uma válvula de bloco multivias GEMÜ de aço inox, por exemplo.
- Conformidades: CRN; Diretiva EMV; Diretiva de Equipamentos sob Pressão; Diretiva de Máquinas; Diretiva de baixa tensão; EAC; FDA
- Diâmetros nominais: DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 25 (1''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')