A GEMÜ 3020 é uma turbina medidora do fluxo volumétrico. O transdutor é separado do fluido pela unidade de medição. O transdutor usa sinais padrões de medição industriais e trabalha calibrado.
- Mínima perda de pressão
- Distância curta entre entrada e saída
- Medição precisa do fluxo volumétrico
- Retificador de vazão integrado
- Faixa de medição líquidos:120 até 25000 l/h
- Diferença da medição:± 1 % do valor final
- Temperatura do fluido:-20 até 80 °C
- Pressão de operação:0 até 10 bar
- Diâmetros nominais:DN 25 até 50
- Tipos de conexões:Rosca externa (macho)
- Materiais do tubo de medição:PVC-U | PVDF
- Tipos de conexão elétrica:Plug, construção A
- Tensões de alimentação:24 VDC
- Conformidades:EAC
![Fabrication of metallic microcomponents by electroforming Fabrication of metallic microcomponents by electroforming](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/26/IMGP5458_2018.jpg)