O indicador elétrico de posição GEMÜ 1230 é adequado para a montagem sobre atuadores lineares de acionamento pneumático. A posição da haste da válvula é detectada seguramente de forma eletrônica por meio da adaptação sem folgas e por fricção, através de microswitches, e retornada. O produto foi construído especialmente para válvulas com um curso de 2 até 20 mm.
- Tolerâncias de posição final ajustáveis via eixo roscado
- Adaptável a válvulas GEMÜ ou atuadores de terceiros
- Disponível com certificação UL
- Faixa de detecção: 2 até 20
- Temperatura ambiente: -20 até 60 °C
- Tipos de conexão elétrica: Prensa cabo M16 | Conector M12
- Tipos de chave: Microswitches
- Tipos de comunicação: sem
- Tensões de alimentação: 250 VAC
- Conformidades: CSA | EAC | UL
Produtos compatíveis
Aplicações do produto
Novidades sobre o produto
09.08.2018