O indicador elétrico de posição GEMÜ 1232 é adequado para atuadores lineares com um curso de acionamento de até 20 mm. O indicador possui ou um ou dois sensores de proximidade indutivos. Opcionalmente ainda poderá ser integrado um indicador LED.
- Tolerâncias de posição final ajustáveis via eixo roscado
- Adaptável a válvulas GEMÜ ou atuadores de terceiros
- Disponível com certificação UL
- Faixa de detecção: 2 até 20
- Temperatura ambiente: -20 até 60 °C
- Tipos de conexão elétrica: Prensa cabo M16 | Conector M12
- Tipos de chave: Sensor de proximidade de 2 fios (NAMUR)
- Tipos de comunicação: sem
- Tensões de alimentação: 24 VDC | 8 V DC
- Conformidades: CSA | EAC | UL Recognized
Produtos compatíveis
Aplicações do produto
Novidades sobre o produto
09.08.2018