A combi switchbox GEMÜ 4242 é adequada para a montagem sobre atuadores lineares de acionamento pneumático. A posição da haste da válvula é detectada seguramente de forma eletrônica por meio da adaptação sem folgas e por fricção, e a seguir, avaliada. Válvulas piloto integradas possibilitam a ativação direta da válvula de processo conectada. Funções inteligentes controladas por microprocessadores facilitam o comissionamento e apoiam a operação. A posição atual da válvula é indicada via LEDs de longo alcance e retornada via sinais elétricos.
- Conexão Fieldbus AS-Interface e DeviceNet (opcional)
- Interface de comunicação e de programação IO-Link
- Tolerâncias de posição final ajustáveis
- Função speed-AP, para rápida montagem e inicialização
- Indicador ótico de posição de longo alcance via LEDs
- Adaptável a válvulas GEMÜ ou atuadores de terceiros
- Programação local da posição final, ou remota através de uma entrada para programação
- Acionamento manual integrado
- Temperatura ambiente:0 até 60 °C
- Faixa de medição linear:2 até 75 mm
- Coeficiente de vazão:14 Nl/min | 23 Nl/min | 250 Nl/min
- Tensão de alimentação:24 VDC
- Modo de ação:Dupla ação | Simples ação
- Tipos de comunicação:AS-Interface | DeviceNet | IO-Link
- Tipos de conexão elétrica:Plug M12
- Classe de proteção:IP 65, IP 67
- Conformidades:ATEX | EAC | ETL Listed C US | IECEx | Segurança funcional
Produtos compatíveis
Vídeo do produto
Culivated Meat Teaser
00:56 min
56 Visualizações
Online desde 20.12.2023
Novidades sobre o produto
Novidades sobre o produto
09.08.2018