O posicionador digital, eletropneumático GEMÜ 1436 cPos, com um controlador de processo opcionalmente integrado, serve para a comutação de válvulas de processo de acionamento pneumático com atuadores rotativos ou lineares de dupla / simples ação. Os sinais de entrada dos sensores (tais como: fluxo, pressão, temperatura etc.) são detectados pelo controlador de processo opcional e integrado, e inativos de acordo com as definição dos valores nominais. O posicionador GEMÜ 1436 cPos possui uma carcaça robusta com teclas de operação protegidas e uma leitura em LCD, no que o produto também pode ser adaptado individualmente a tarefas de controle complexas. Com equipamentos adicionais, o controlador pode ser instalado diretamente em ambientes Fieldbus.
- Entradas digitais (opcional) para controle de funções variáveis para automação
- Interfaces Fieldbus tais como Profibus DP, Profinet e DeviceNet (opção)
- Sem consumo de ar quando inativo
- Adaptação simples a diferentes tipos de atuadores
- Direitos de acesso via níveis de usuários
- Elevado valor da vazão
- Temperatura ambiente:0 até 60 °C
- Pressão de operação:1,5 até 7 bar
- Modo de ação:Dupla ação | Simples ação
- Coeficiente de vazão:100 Nl/min | 172 Nl/min | 84 Nl/min
- Faixa de medição:máx. 30 mm, linear | máx. 50 mm, linear | máx. 75 mm, linear | máx. 90°, radial
- Tensão de alimentação:24 VDC
- Tipos de conexão elétrica:Conector M12
- Conformidade:EAC
Produtos compatíveis
Vídeo do produto
Culivated Meat Teaser
00:56 min
56 Visualizações
Online desde 20.12.2023
![Beer manufacturing / fermentation system Beer manufacturing / fermentation system](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/19/DSC_8167_2018.jpg)